PHP0117S21M8D025 - PHP Liquid Housing Range | Parker NA

PHP Liquid Housing Range | #PHP0117S21M8D025

PHP0117S21M8D025

PHP Liquid Housing Range | #PHP0117S21M8D025

The PHP single and multi cartridge housing range is specifically designed for liquid filtration applications in the food and beverage industry.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Single
  • Número de elementos: 1 Cartridge
  • Longitud del cartucho: 10" (250 mm)
  • Material de la junta: Silicone
  • Configuración: C-Style Socket (226/Fin)
  • Tipo de conexión de drenaje: Clamp ASME BPE 1"
  • Tipo de cierre: Vee-Clamp
  • Tipo de ventilación: Clamp ASME BPE 1.5"
  • Tipo de conexión: DIN 11851 Male Part, DN25
  • Opciones: n/a
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Liquid Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Filter Vessel
  • Serie del producto: PHP Liquid Housings
  • Presión de trabajo: FV to 10 bar, -14 to 145 psi
  • Para tipo de fluido: Group 2 Liquids
  • Temperatura de funcionamiento: up to 150 °C, up to 302 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/EU and FDA
  • Materiales de fabricación: 316L Stainless Steel (Wetted Surfaces)
  • Acabado superficial: Ra<0.8µm Fine Brushed (downstream)
Safety Warning

Información del artículo

The PHP housing range has been specifically designed for liquid filtration in beer, wine and bottled water applications

 Features:
• Easy handling sanitary single and multi-cartridge filter housings
• Cost effective housing without compromising quality
• Supplied with adjustable support legs

PED Fluid Group
Group 2 (harmless) gas

Internal Surface Finish
Standard grade: Mechanical polished to Ra <0.8 µm


External Surface Finish
Mechanical mirror polish

Welding
All accessible internal and external assembly welds are fully polished (removed)

Certification
Each filter housing is supplied as standard with a manufacturer’s report test certificate, declaration of conformity (where applicable) and user manual.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PROCESS ADVANCED FILTRATION

2340 EASTMAN AVE

OXNARD

CA

UNITED STATES

93030

Teléfono

8056043400

Fax

8056043401

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
679945