Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
R5V08-5953209G0QA5152
Con una reputación de excelentes válvulas de descarga de presión, las series R5V y R5V*P2 de Parker trabajan de forma estable en todo el rango de presión y, por lo tanto, contribuyen a un funcionamiento sin problemas. Además, ofrecen un amplio abanico de opciones y conexiones para permitir un uso versátil en diversas aplicaciones. Las series R5V y R5V*P2 forman parte de la gama de válvulas de Parker con bridas SAE, únicas en su variedad.
Su diseño es similar al de la serie R4V montada en placa secundaria. Ofrecen un comportamiento de presión constante excepcional. Las bridas SAE permiten montar las válvulas directamente en las bridas de salida de las bombas o las bridas de entrada de los accionadores para lograr un diseño muy compacto.
La serie R5V*P2 con unidad proporcional adicional entre la válvula pilotada mecánica y la etapa principal garantiza un ajuste de presión continuo. El rendimiento óptimo se puede lograr en combinación con el módulo de amplificador digital PCD00A-400.
Mercado:
• Industrial
Características/beneficios:
• Amplia gama de opciones: adecuado para casi todas las aplicaciones
• Comportamiento de presión constante excepcional: permite un funcionamiento fiable
• Muy buen comportamiento de presión/flujo: contribuye a una alta eficiencia energética del sistema
• Brida SAE: permite un diseño compacto
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• Accionamiento por piloto con ajuste manual
• R5V con cuerpo de 2 puertos: 3 tamaños (SAE ¾", 1", 1¼")
• R5V con cuerpo de 3 puertos: 4 tamaños (SAE ¾", 1", 1¼", 1½")
• 3 etapas de presión
• 3 modos de ajuste:
- perilla de mano
- tuerca ciega con junta de plomo
- bloqueo del cilindro
• Con función de ventilación opcional
Características/beneficios diferentes de la serie R5V*P2:
• Ajuste continuo mediante solenoide proporcional
• Con ajuste de presión mecánica máxima
• Adaptado de forma óptima al módulo de amplificador digital PCD00A-400
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Headquarters
Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG
Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters
Gutenbergstrasse 38
41564 Kaarst
Germany
Teléfono
+49 (0) 2131 513 0
Fax
+49 (0) 2131 513 230
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.