Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Working extremely stable and precise, the proportional version series VBY*K in size NG06 is particularly suitable for use in machine tools and other applications.
California Residents: Prop-65 Warning
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Tipo de accionamiento | Rango de control de presión | Tipo de control de ajuste de presión | Conexión del puerto | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|---|
| VBY064K06N | Solenoid | 64 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY100K06N | Solenoid | 100 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY160K06N | Solenoid | 160 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY210K06V | Solenoid | 210 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY315K06N | Solenoid | 315 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY064K06V | Solenoid | 64 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY100K06V | Solenoid | 100 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY160K06V | Solenoid | 160 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |
| VBY210K06N | Solenoid | 210 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | NBR |
| VBY315K06V | Solenoid | 315 bar | Proportional | NG06 / CETOP 03 | FPM |