Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las válvulas de alivio operadas por piloto de Parker están diseñadas para aplicaciones de servicio continuo que presentan una gran estabilidad con baja caída de presión;Trabajando con presiones de hasta 420 bar (6000 psi) y caudales de hasta 400 lpm
Las válvulas de alivio operadas por piloto de Parker proporcionan un diseño estable con baja caída de presión destinado a aplicaciones de servicio continuo mientras funcionan con menos ruido hidráulico. Estas válvulas pueden funcionar con presiones de hasta 420 bar (6000 psi) y caudales de hasta 400 lpm (106 gpm) en un diseño fiable y compacto. Las válvulas de alivio operadas por piloto de Parker son ideales para limitar la presión del sistema o en aplicaciones de válvulas de alivio estándar dentro de equipos móviles e industriales, como sistemas agrícolas, aéreos, de desechos, de unidades de potencia industrial, equipos de minería y otros circuitos de control de presión de potencia de fluidos de servicio pesado.
Mercados:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile
Características / Beneficios:
• Alta presión y capacidad de flujo
• Diseños de bolas y asientos con bajas fugas
• Diseño compacto
• Pantallas internas
• Piezas endurecidas y rectificadas con precisión para mayor durabilidad
• Todas las partes externas galvanizadas
Aplicaciones:
• Limitador de presión del sistema
• Alivio de puerto/puerto cruzado
• Alivio de swing
• Frenado del motor
Información técnica adicional:
Esta familia de válvulas es la más adecuada para sistemas de servicio continuo en los que se le pide a la válvula que funcione más allá de cualquier uso intermitente. Se pueden utilizar para mantener la presión del sistema durante largos períodos de tiempo. Además, cuando los sistemas pueden tener grandes tasas de cambio en el flujo, las válvulas operadas por piloto pueden adaptarse a estos cambios sin un aumento excesivo de presión o, a veces, sin anulación de presión. Debido a las áreas de apertura de flujo a través de la válvula, estas válvulas de carrete funcionarán de manera más silenciosa que una válvula convencional de acción directa. También se debe considerar el componente de fuga, ya que el carrete, por diseño, pasará un pequeño flujo de fuga, mientras que una válvula de acción directa no pasa un flujo significativo hasta que se alcanza la presión de agrietamiento. Las válvulas de alivio tipo carrete no deben usarse en aplicaciones de retención de carga.
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| MSG15-3504 Pressure Control Valves Catalog Pages - All |
| Pressure Control Valves Technical Tips |
| Productos | Caudal | Rango de presión de entrada máxima | Rango de control de presión | Mecanismo de ajuste | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|---|
| A06G2HZN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Nitrile |
| A06G2HZV | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| A06G2HWN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Knob | Nitrile |
| A06G2HTN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| A06G2PZN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Nitrile |
| A06G2PZV | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| A06G2PWN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Knob | Nitrile |
| A06G2PWV | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Knob | Fluorocarbon |
| A04G2HZN | 53 GAL/MIN, 200 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Nitrile |
| A04G2PZN | 53 GAL/MIN, 200 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Nitrile |