Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


No hay ningún filtro seleccionado
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker ofrece una amplia colección de válvulas de retención accionadas por piloto que son válvulas de retención que pueden ser abiertas mediante la presión de un piloto externo. Existen dos tipos de válvulas de retención accionadas por piloto: las de estilo de cartucho de rosca y las de estilo de pistón piloto. Estas válvulas auxiliares funcionan mejor cuando se utilizan en combinación con una válvula de control que descarga los puertos de la válvula en el tanque cuando se encuentran centrados.