Pioneer Agricultural Manual Connect Quick Couplings, ISO 5675 - 4000 Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Mitad de acoplamiento

Tipo de productos

Tipo de válvula

Tamaño del cuerpo (pulg)

Tipo de conexión

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Pioneer Agricultural Manual Connect Quick Couplings, ISO 5675 - 4000 Series Pioneer Agricultural Manual Connect Quick Couplings, ISO 5675 - 4000 Series Pioneer Agricultural Manual Connect Quick Couplings, ISO 5675 - 4000 Series

Pioneer Agricultural Manual Connect Quick Couplings, ISO 5675 - 4000 Series

Parker's agricultural quick couplers and nipples are the farmers choice where fluid lines require fast and easy connection and disconnection.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de intercambio: ISO 5675 (1/2" size)
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 207 bar
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 5675 (1/2" size)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Aplicación: Hydraulics, General Purpose
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de productos: Manual Connect
  • Caudal: 3 to 50 gal/min
  • Tipo de válvula: Poppet, Ball
  • Rango de presión de vacío: No
  • Tamaño del cuerpo: 1/4 to 1 inch
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de conexión: Female NPTF, Female ORB, Female BSPP, Male ORB
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de recubrimiento: Zinc with Clear Trivalent Chromate
Safety Warning

Descripción completa del producto

4000 Series Couplers (hydraulic) 3000 psi, connect with 4000 Series Nipples and 1/2"" 8010 Series Nipples (ISO 5675, Pioneer male tips).
Parker's 4000 Series are double shut-off quick couplings with poppet or ball valve options. Couplers have a manual sleeve. Push-pull breakaway sleeve is only available on 1/4" body size with 9/16 - 18 ORB thread, part number 4050P-T6.

4000 Series Nipples (hydraulic) 3000 psi, connect with 4000 Series Couplers and 4200 Series Couplers. Nipples are available with a poppet or ball valve.

Technical Characteristics:
• Sizes: 1/4” – 1”
• Material: Steel
• Port Ends: Female NPTF, Female ORB, Male ORB, Female BSPP
• Seal Options: Nitrile, EPR, Fluorocarbon, Neoprene

Markets:
• Agriculture
• Mobile Equipment
• Construction
• Snow removal
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven design for rugged applications
• Poppet or ball valve option
• Critical parts are hardened for durability
• 1/2" size globally connects with Pioneer universal male tips (nipples) complying to ISO 5675

Applications:  
• Tractors and agricultural equipment
• Hydraulic loaders
• Add-on hydraulic circuits
• Hydraulic tools
• Snow plow attachments

Documentos relacionados

×
Productos Mitad de acoplamiento Tipo de productos Tipo de válvula Tamaño del cuerpo (pulg) Tipo de conexión Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)
4010-2P Male Nipple Manual sleeve Poppet 1/4 Female NPTF 1/4 - 18
4010-3P Male Nipple Manual sleeve Poppet 3/8 Female NPTF 3/8 - 18
4010-6P Male Nipple Manual sleeve Poppet 1 Female NPTF 1 - 11 1/2
4010-T6 Male Nipple Manual sleeve Poppet 1/4 Female ORB 9/16 - 18
4050-15 Female Coupler Manual sleeve Ball 1/2 Female ORB 3/4 - 16
4050-15P Female Coupler Manual sleeve Poppet 1/2 Female ORB 3/4 - 16
4050-16 Female Coupler Manual sleeve Ball 1/2 Female ORB 7/8 - 14
4050-16P Female Coupler Manual sleeve Poppet 1/2 Female ORB 7/8 - 14
4050-29BSPP Female Coupler Manual sleeve Ball 1/2 Female BSPP 1/2 - 14
4050-2P Female Coupler Manual sleeve Poppet 1/4 Female NPTF 1/4 - 18
4050-2P-T8M Female Coupler Manual sleeve Poppet 1/4 Male ORB 3/4 - 16
4050-3P Female Coupler Manual sleeve Poppet 3/8 Female NPTF 3/8 - 18
4050-4 Female Coupler Manual sleeve Ball 1/2 Female NPTF 1/2 - 14
4050-4P Female Coupler Manual sleeve Poppet 1/2 Female NPTF 1/2 - 14
4050-5 Female Coupler Manual sleeve Ball 1/2 Female NPTF 3/4 - 14
4050-5P Female Coupler Manual sleeve Poppet 1/2 Female NPTF 3/4 - 14
4050-6P Female Coupler Manual sleeve Poppet 1 Female NPTF 1 - 11 1/2
4050-T6 Female Coupler Manual sleeve Poppet 1/4 Female ORB 9/16 - 18
4050P-T6 Female Coupler Push pull sleeve Poppet 1/4 Female ORB 9/16 - 18
4110-5 Male Nipple Manual sleeve Ball 3/4 Female NPTF 3/4 - 14
4150-5 Female Coupler Manual sleeve Ball 3/4 Female NPTF 3/4 - 14

687PDC
687539