Racores de tubería para instrumentación | #16-4 RB-SS


LOADING IMAGES
16-4 RB-SS
Click to View CAD Model

Racores de tubería para instrumentación | #16-4 RB-SS

Estos racores de tubería, diseñados como conexiones sin fugas para aplicaciones de instrumentación e industriales en general, ofrecen un rendimiento superior con presiones de entre 3000 y 10 000 psi.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 2: 1/4"
  • Forma del cuerpo: Reducing Bushing
  • Estilo de la conexión 1: NPT M
  • Tamaño de la conexión 1: 1"
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): N/A
  • Estilo de la conexión 3: N/A
  • Estilo de la conexión 2: NPT F
  • Rango de presión (psig): 4600
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel
  • Tamaño del cuerpo (pulg): N/A
  • División: Instrumentation Products Division
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Pipe Fittings
  • Estilo de productos: Male Hex Nipple, Male Close Nipple, Male Hex Long Nipple, Female Hex Coupling, 90° Street Elbow, 45° Street Elbow, Reducing Bushing, Plug, Male Tee, Reducing Adapter
  • Forma: Straight, Elbow, Tee,
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2" - 3/4" inch
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8" - 3/4" inch, NPT M, NPT F, BSPT
  • Tipo de conexión 2: NPT M, NPT F, BSPT
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3: 3/8 to 1/2 inch
  • Tipo de conexión 3: NPT M
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel, Brass, 6MO
  • Longitud: 2.0, 3.0, 4.0
  • Presión de trabajo: 3800 psig, 4500 psig, 4600 psig, 4900 psig, 5000 psig, 5200 psig, 5300 psig, 5500 psig, 5600 psig, 5800 psig, 6000 psig, 6400 psig, 6600 psig, 7200 psig, 7500 psig
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Instrumentation, Process Control
  • Aplicación: Air Systems, Chemicals, General Industrial, Lubricating Systems, Waste Systems
  • Industria: Oil and Gas, Petrochemical, Power, Pulp and Paper, Refining
Safety Warning

Información del artículo

Las racores de tubería de Parker ofrecen un rendimiento superior con presiones de hasta 10 000 psi. Poseen calidad de instrumentación y han sido desarrollados para cumplir las especificaciones ANSI B31.1 y ANSI B1 a fin de funcionar con temperaturas y presiones más altas. Los racores ofrecen al instalador la capacidad de realizar conexiones directamente en las tuberías con empalmes de racor de compresión NPT a tubo (por ejemplo, conectores macho), lo que elimina las conexiones adicionales.

Se fabrican con barras ASTM en bruto y sistemas de forjado de grano cerrado en una amplia variedad de formas roscadas, y están hechos de acero inoxidable 316 trazable con número de colada. Esta característica proporciona una responsabilidad total del material que no se encuentra en los racores de tubería básicos existentes. El tamaño de los racores de tubería y racores de conversión ISO varía entre 1/16" y 2", con conexiones NPT y BSPT/BSPP. Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones de instrumentación y uso general.

Mercados:

• Energía
• Sectores petroquímicos/químicos
• Refinación
• Pulpa y papel
• Petróleo y gas


Características/beneficios:

• Empaquetados en cajas selladas para mantenerlos limpios
• Presiones de trabajo calculadas de acuerdo con el código de tuberías para generación de potencia ANSI B31.1 y el código de tuberías para refinerías ANSI B31.3.
• Todas las roscas de los tubos se encuadran bajo la norma NPT y superan los requisitos ANSI B1.20.1.
• Roscas macho laminadas para obtener mayor resistencia
• Cuerpos rectos mecanizados a partir de las especificaciones de barras ASTM en bruto aplicables
• Formas mecanizadas con sistemas de forjado de grano cerrado
• El tamaño varía entre 1/16" y 2" NPT
• Materiales: acero inoxidable 316, latón y acero. (Otros materiales disponibles por encargo)
• Todas las roscas expuestas están protegidas para evitar daños


Aplicaciones:

• Sistemas de lubricación
• Sistemas de industria general
• Sistemas de aire
• Sistemas de residuos y productos químicos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516