Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Anillo guía del pistón para aplicaciones lubricadas con aceite, como los cilindros hidráulicos. Extremadamente resistente al desgaste. Fuerza de compresión superior: 340 N/mm2. ISO 10766.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Mixing the right ingredients: Material Development at Parker-Prädifa |
| Parker Final Exam in Physics / Sealing Systems Put to the Test |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Hydraulics |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hydraulic Seals--PTD3350 |
| Guiding ring (piston) FK--PTD3350 |
| Whitepaper Sealing System for Mini Excavator Actuators |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Juntas Hidráulicas--PTD3350 |
| Productos | Diámetro exterior (mm) | Diámetro de la ranura (mm) | Altura del elemento (mm) | Ancho de la ranura | Diámetro interno | Temperatura mínima de servicio (°C) | Temperatura máxima de servicio (°C) | Diámetro del pistón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK2923Q5029 | 28 | 23 | 6.3 | 6.3 | 28 | -50 | 120 | 27.8 |
| FK3227Q5038 | 32 | 27 | 5.6 | 5.6 | 32 | -50 | 130 | 31.8 |
| FK3631Q5038 | 36 | 31 | 5.6 | 5.6 | 36 | -50 | 130 | 35.8 |
| FK4136Q5038 | 41 | 36 | 5.6 | 5.6 | 41 | -50 | 130 | 40.7 |
| FK4237Q5038 | 42 | 37 | 5.6 | 5.6 | 42 | -50 | 130 | 41.7 |
| FK4439Q5038 | 44 | 39 | 5.6 | 5.6 | 44 | -50 | 130 | 43.6 |
| FK4540Q5029 | 45 | 40 | 5.7 | 5.7 | 45 | -50 | 120 | 44.6 |
| FK5043Q5038 | 50 | 45 | 5.6 | 5.6 | 50 | -50 | 130 | 49.6 |
| FK5045Q5029 | 50 | 45 | 9.7 | 9.7 | 50 | -50 | 120 | 49.6 |
| FK5356Q5038 | 63 | 58 | 5.6 | 5.6 | 63 | -50 | 130 | 62.6 |
| FK5550Q5029 | 55 | 50 | 5.7 | 5.7 | 55 | -50 | 120 | 54.6 |
| FK5752Q5029 | 57.1 | 52.1 | 9.7 | 9.7 | 57.1 | -50 | 120 | 56.7 |
| FK6055Q5029 | 60 | 55 | 5.7 | 5.7 | 60 | -50 | 120 | 59.6 |
| FK6055Q5038 | 60 | 55 | 5.7 | 5.7 | 60 | -50 | 130 | 59.6 |
| FK6359Q5029 | 63 | 58 | 6.3 | 6.3 | 63 | -50 | 120 | 62.6 |
| FK6359Q5038 | 63 | 58 | 6.3 | 6.3 | 63 | -50 | 130 | 62.6 |
| FK6560Q5029 | 65 | 60 | 6.3 | 6.3 | 65 | -50 | 120 | 64.5 |
| FK6561Q5038 | 65 | 60 | 5.6 | 5.6 | 65 | -50 | 130 | 64.5 |
| FK6964Q5038 | 69 | 64 | 5.6 | 5.6 | 69 | -50 | 130 | 68.5 |
| FK7065Q5029 | 70 | 65 | 6.3 | 6.3 | 70 | -50 | 120 | 69.5 |
| FK7066Q5029 | 70 | 66 | 10.3 | 10.3 | 70 | -50 | 120 | 69.5 |
| FK7469Q5038 | 74 | 69 | 5.6 | 5.6 | 74 | -50 | 130 | 73.5 |
| FK7470Q5038 | 74 | 69 | 9.7 | 9.7 | 74 | -50 | 130 | 73.5 |
| FK7570Q5029 | 75 | 70 | 9.7 | 9.7 | 75 | -50 | 120 | 74.5 |
| FK7671Q5029 | 76.2 | 71.2 | 9.7 | 9.7 | 76.2 | -50 | 120 | 75.7 |
| FK8075Q5029 | 80 | 75 | 6.3 | 6.3 | 80 | -50 | 120 | 79.5 |
| FK8076Q5029 | 80 | 75 | 9.7 | 9.7 | 80 | -50 | 120 | 79.5 |
| FK8076Q5038 | 80 | 75 | 9.7 | 9.7 | 80 | -50 | 130 | 79.5 |
| FK8479Q5038 | 84 | 79 | 5.6 | 5.6 | 84 | -50 | 130 | 83.5 |
| FK8580Q5029 | 85 | 80 | 6.3 | 6.3 | 85 | -50 | 120 | 84.5 |
| FK8581Q5038 | 85 | 80 | 9.7 | 9.7 | 85 | -50 | 130 | 84.5 |
| FK9084Q5038 | 90 | 85 | 5.6 | 5.6 | 90 | -50 | 130 | 89.5 |
| FK9086Q5038 | 90 | 85 | 9.7 | 9.7 | 90 | -50 | 130 | 89.5 |
| FK9591Q5038 | 95 | 90 | 5.6 | 5.6 | 95 | -50 | 130 | 94.5 |
| FKA095Q5029 | 100 | 95 | 9.7 | 9.7 | 100 | -50 | 120 | 99.4 |
| FKA095Q5038 | 100 | 95 | 9.7 | 9.7 | 100 | -50 | 130 | 99.4 |
| FKB005Q5038 | 110 | 105 | 9.7 | 9.7 | 110 | -50 | 130 | 109.4 |
| FKB110Q5029 | 115 | 110 | 15 | 15 | 115 | -50 | 120 | 114.4 |
| FKC115Q5029 | 120 | 115 | 9.7 | 9.7 | 120 | -50 | 120 | 119.4 |
| FKJ025Q5038 | 180 | 175 | 25 | 25 | 180 | -50 | 130 | 179.3 |
| FKL195Q5038 | 200 | 195 | 25 | 25 | 200 | -50 | 130 | 199.3 |
| FKM225Q5038 | 230 | 225 | 25 | 25 | 230 | -50 | 130 | 229.3 |
| FKN245Q5038 | 250 | 245 | 25 | 25 | 250 | -50 | 130 | 249.3 |
| FKQ346Q5038 | 350 | 345 | 25 | 25 | 350 | -50 | 130 | 349.0 |
| FK4035Q5038 | 40 | 35 | 5.6 | 5.6 | 40 | -50 | 130 | 39.7 |
| FK6097Q5038 | 60 | 55 | 9.7 | 9.7 | 60 | -50 | 130 | 59.6 |
| FK6397Q5038 | 63 | 58 | 9.7 | 9.7 | 63 | -50 | 130 | 62.6 |
| FK7015Q5038 | 70 | 65 | 15 | 15 | 70 | -50 | 130 | 69.5 |
| FK7097Q5038 | 70 | 65 | 9.7 | 9.7 | 70 | -50 | 130 | 69.5 |
| FK8015Q5038 | 80 | 75 | 15 | 15 | 80 | -50 | 130 | 79.5 |
| FK8515Q5038 | 85 | 80 | 15 | 15 | 85 | -50 | 130 | 84.5 |
| FKB510Q5038 | 115 | 110 | 9.7 | 9.7 | 115 | -50 | 130 | 114.4 |
| FKC520Q5038 | 125 | 120 | 9.7 | 9.7 | 125 | -50 | 130 | 124.4 |
| FKE035Q5038 | 140 | 135 | 9.7 | 9.7 | 140 | -50 | 130 | 139.4 |
| FKG055Q5038 | 160 | 155 | 9.7 | 9.7 | 160 | -50 | 130 | 159.3 |
| FK9513Q5038 | 100 | 95 | 15 | 15 | 100 | -50 | 130 | 99.4 |