F2200003325097A - Cinta guía (pistón) Prädifa serie F2, Polon® | Parker NA

Cinta guía (pistón) Prädifa serie F2, Polon® | #F2200003325097A

Click to View CAD Model

Cinta guía (pistón) Prädifa serie F2, Polon® | #F2200003325097A

Note: This product is no longer available - please refer to the "Product Support" or "Recommended products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior (mm): 200
  • Ancho de la ranura: 9.7
  • Profundidad de la ranura (mm): 2.5
  • Temperatura mínima de servicio (°C): -100
  • Material - Juntas: 033
  • Temperatura máxima de servicio (°C): 200
  • Medio: Neumática
  • Opciones de material de polímero: PTFE (politetrafluoroetileno)
  • Carga específica permitida: 2,5 N/mm2
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -100 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 10 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura extremadamente alta (< 205 C) °C
  • Característica de capacidad de carga optimizada: No
Safety Warning

Información del artículo

El perfil F2 de cinta de guiado de PTFE está diseñado especialmente para utilizarse en cilindros neumáticos. Los bordes de la cinta de guiado se han adaptado a las condiciones de aplicación de los sistemas neumáticos. La longitud de la cinta de guiado adaptada provoca una holgura adecuada durante la instalación que permite a la presión del sistema atravesar el sello, teniendo en cuenta las expansiones térmicas. La holgura resultante se crea preferiblemente en un ángulo de 45 ° para permitir una función de guía mínima en situación de carga en la dirección de la holgura. Son posibles versiones con holguras alternativas (de corte recto, de corte escalonado).
El compuesto PTFE debe seleccionarse en función de la temperatura y del ɛ de deformación permanente permisible.

• Debido a la geometría optimizada para la aplicación y a los componentes es adecuada para su utilización en aire con y sin aceite (tras la lubricación inicial en el montaje).
• Efecto de absorción de vibraciones.
• Muy buenas propiedades de funcionamiento de emergencia en condiciones de poca lubricación.
• Alta capacidad de carga (fuerza compresora), bajo desgaste y fricción reducida debido a un aditivo especial de carbón en el PTFE.
• Dimensiones conforme a la norma ISO 10766.
• También disponible como material a granel.
• Adecuado para reparaciones de cilindros.
• Ideal para diámetros grandes.
• Material a granel.
• Instalación en cajeras cerradas.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424