Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Junta de pistón para cilindros neumáticos, doble efecto. Longitud axial reducida.
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
Industry Pneumatics |
Documentación y materiales de referencia |
---|
Juntas Neumáticas--PTD3351 |
Productos | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura del elemento (mm) | Ancho de la ranura | Temperatura mínima de servicio (C) | Temperatura máxima de servicio (C) | Material de la junta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ6051NB146 | 63 | 51 | 3.4 | 4 | -35 | 100 | NB146 |
PZ6051N3571 | 63 | 51 | 3.4 | 4 | -35 | 100 | N3571 |
PZ6051N8602 | 63 | 51 | 3.4 | 4 | -50 | 80 | N8602 |
PZ6051V3681 | 63 | 51 | 3.4 | 4 | -20 | 200 | V3681 |
PZ7563V3681 | 75 | 63 | 3.4 | 4 | -20 | 200 | V3681 |
PZ8010NB146 | 80 | 68 | 3.4 | 4 | -35 | 100 | NB146 |
PZ8010N3571 | 80 | 68 | 3.4 | 4 | -35 | 100 | N3571 |
PZ8010N8602 | 80 | 68 | 3.4 | 4 | -50 | 80 | N8602 |
PZ8010V3681 | 80 | 68 | 3.4 | 4 | -20 | 200 | V3681 |
PZA008NB146 | 100 | 88 | 3.4 | 4 | -35 | 100 | NB146 |
PZA008N3571 | 100 | 88 | 3.4 | 4 | -35 | 100 | N3571 |
PZA008N8602 | 100 | 88 | 3.4 | 4 | -50 | 80 | N8602 |
PZA008V3681 | 100 | 88 | 3.4 | 4 | -20 | 200 | V3681 |
PZC050NB146 | 125 | 110 | 4.4 | 5 | -35 | 100 | NB146 |
PZC050N3571 | 125 | 110 | 4.4 | 5 | -35 | 100 | N3571 |
PZC050N8602 | 125 | 110 | 4.4 | 5 | -50 | 80 | N8602 |
PZC050V3681 | 125 | 110 | 4.4 | 5 | -20 | 200 | V3681 |
PZC051N3571 | 125 | 110 | 4.4 | 5 | -35 | 100 | N3571 |
PZE001NB146 | 140 | 125 | 4.4 | 5 | -35 | 100 | NB146 |
PZG001NB146 | 160 | 145 | 4.4 | 5 | -35 | 100 | NB146 |
PZJ001N8615 | 180 | 165 | 4.4 | 5 | -25 | 130 | N8615 |
PZ1006N3571 | 10 | 6.5 | 1.4 | 1.800 | -35 | 100 | N3571 |
PZ1006N8602 | 10 | 6.5 | 1.4 | 1.800 | -50 | 80 | N8602 |
PZ1207N3571 | 12 | 7 | 2 | 2.5 | -35 | 100 | N3571 |
PZ1207V3681 | 12 | 7 | 2 | 2.5 | -20 | 200 | V3681 |
PZ1605NB146 | 16 | 9 | 2.1 | 2.5 | -35 | 100 | NB146 |
PZ1605N3571 | 16 | 9 | 2.1 | 2.5 | -35 | 100 | N3571 |
PZ1605N8602 | 16 | 9 | 2.1 | 2.5 | -50 | 80 | N8602 |
PZ1605N8615 | 16 | 9 | 2.1 | 2.5 | -25 | 130 | N8615 |
PZ1605V3681 | 16 | 9 | 2.1 | 2.5 | -20 | 200 | V3681 |
PZ2013N3571 | 20 | 13 | 2.1 | 2.5 | -35 | 100 | N3571 |
PZ2013N8602 | 20 | 13 | 2.1 | 2.5 | -50 | 80 | N8602 |
PZ2013N8615 | 20 | 13 | 2.1 | 2.5 | -25 | 130 | N8615 |
PZ2013V3681 | 20 | 13 | 2.1 | 2.5 | -20 | 200 | V3681 |
PZ2518NB146 | 25 | 18 | 2.1 | 2.5 | -35 | 100 | NB146 |
PZ2518N3571 | 25 | 18 | 2.1 | 2.5 | -35 | 100 | N3571 |
PZ2518N8602 | 25 | 18 | 2.1 | 2.5 | -50 | 80 | N8602 |
PZ2518V3681 | 25 | 18 | 2.1 | 2.5 | -20 | 200 | V3681 |
PZ2819N3571 | 28 | 19 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | N3571 |
PZ2819V3681 | 28 | 19 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ3021N3571 | 30 | 21 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | N3571 |
PZ3021N8615 | 30 | 21 | 2.5 | 3 | -25 | 130 | N8615 |
PZ3021V3681 | 30 | 21 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ3210NB146 | 32 | 23 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | NB146 |
PZ3210N3571 | 32 | 23 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | N3571 |
PZ3210N8602 | 32 | 23 | 2.5 | 3 | -50 | 80 | N8602 |
PZ3210N8615 | 32 | 23 | 2.5 | 3 | -25 | 130 | N8615 |
PZ3210V3681 | 32 | 23 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ3210V8550 | 32 | 23 | 2.5 | 3 | -25 | 200 | V8550 |
PZ3520N3571 | 35 | 26 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | N3571 |
PZ3520V3681 | 35 | 26 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ4031NB146 | 40 | 31 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | NB146 |
PZ4031N3571 | 40 | 31 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | N3571 |
PZ4031N8615 | 40 | 31 | 2.5 | 3 | -25 | 130 | N8615 |
PZ4031V3681 | 40 | 31 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ4520N3571 | 45 | 36 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | N3571 |
PZ4520N8615 | 45 | 36 | 2.5 | 3 | -25 | 130 | N8615 |
PZ4520V3681 | 45 | 36 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ4637V3681 | 46 | 37 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ5010NB146 | 50 | 41 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | NB146 |
PZ5010N3571 | 50 | 41 | 2.5 | 3 | -35 | 100 | N3571 |
PZ5010N8615 | 50 | 41 | 2.5 | 3 | -25 | 130 | N8615 |
PZ5010V3681 | 50 | 41 | 2.5 | 3 | -20 | 200 | V3681 |
PZ2215NB146 | 22 | 15 | 2.4 | 3 | -35 | 100 | NB146 |
PZ4031N8602 | 40.0 | 31.0 | 2.1 | 2.5 | -50 | 80 | N8602 |
PZ5010N8602 | 50.0 | 41.0 | 2.1 | 2.5 | -50 | 80 | N8602 |
PZ4637N8602 | 46 | 37 | 2.5 | 2.5 | -50 | 80 | N8602 |