Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Piston sealing set for hydraulic cylinders, double-acting. Three-piece design.
For high pressures and extreme pressure peaks. Robust design with extreme wear resistance.
Literature and Reference Materials |
---|
Installation Guidelines for Piston Seals--PTD3350 |
Storage and Cleaning of Elastomer Seals--PTD3032 |
Productos | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura del elemento (mm) | Ancho de la ranura | Temperatura mínima de servicio (C) | Temperatura máxima de servicio (C) | Material de la junta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP010900250 | 110 | 95 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP012000250 | 120 | 105 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP012500250 | 125 | 110 | 15.8 | 15.8 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP013100250 | 130 | 115 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP014000250 | 140 | 125 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP014900250 | 150 | 133 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP015000250 | 150 | 135 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP016000250 | 160 | 145 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP016500250 | 165 | 150 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP018000250 | 180 | 160 | 18 | 18 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP018100250 | 180 | 163 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP019000250 | 190 | 170 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP020000250 | 200 | 180 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP021000250 | 210 | 190 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP021900250 | 220 | 195 | 22 | 22 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP022100250 | 220 | 200 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP023000250 | 230 | 210 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP026000250 | 260 | 235 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP027000250 | 270 | 245 | 24 | 24.000 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP028000250 | 280 | 255 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZP030000250 | 300 | 275 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |