PND Series - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | #PND-05A-06


LOADING IMAGES
PND-05A-06
Click to View CAD Model

PND Series - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | #PND-05A-06

The PND is a 10 mm miniature exhaust valve designed for systems that require reliable and consistent pressure relief. This economical valve is capable of flow rates up to 12 slpm with inlet pressures of up to 6 psig.


Especificaciones técnicas

  • Requisito de presión de la aplicación: .050 orifice
  • Tensión (VCC): 6
  • Tipo de conexión: Single Barb for I.D. Tubing
  • Tamaño de la conexión: 0.078" (2.0 mm) barb
Safety Warning

Información del artículo

The PND Series miniature pneumatic solenoid valve is a 2-way normally open exhaust valve designed for rapid pressure relief. The PND valve is the ideal solution for safety oriented applications that require pressure relief to atmosphere upon power loss.

Markets
• Respiratory
• Anesthesia
• Patient Monitoring
• Patient Therapy

Features/Benefits
• Compact, economical design to reduce size and cost of integration
• Normally Open configuration to ensure rapid deflation upon
power loss
• Low power design reduces heat generation and power consumption
• Proven performance tested to 250,000 life cycles
• RoHS compliant

Applications
• Non-Invasive Blood Pressure Devices
• Normally Open Fail-Safe Exhaust

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin

Precision Fluidics Division

26 Clinton Drive, Unit 103

Hollis, NH

United States

03049

Teléfono

(603) 595 1500

Fax

(603) 595 8080

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687821