Electric and Electronic Sensor Actuator Accessories - P8S Series - Europe | #P8SAGRFLX1


LOADING IMAGES
P8SAGRFLX1 P8SAGRFLX1 P8SAGRFLX1 P8SAGRFLX1
Click to View CAD Model

Electric and Electronic Sensor Actuator Accessories - P8S Series - Europe | #P8SAGRFLX1

Reed (NO) 2-wires Sensor


Especificaciones técnicas

  • Forma de la conexión 2: Flying Lead
  • Tipo de dispositivo de accionamiento: Reed (NO) 2-wires
  • Tensión: 120 V AC/DC
  • Conexión cableada: LED 3 m. PVC
  • Cumplimiento con especificaciones: According to EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
  • Grado de protección de admisión: IP67
  • Instalación: -
  • Longitud: -
  • Salida de señal: -
  • Frecuencia de funcionamiento máxima: -
  • Histéresis: -
  • Repetibilidad: <= 0,1 mT
  • Resistencia de choque: -
  • Material del alojamiento: Plastic polyamid PA12
  • Material del tornillo: Stainless steel
  • Tipo de cable: -
  • Color de LED: Yellow (No LED Reed NC)
Safety Warning

Información del artículo

Reed (NO) 2-wires Flying Lead LED 3 m. PVC 120 V AC/DC Sensor

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859