Válvula manual neumática - Serie PVL-B2 | #PVL-B2193182C1

Click to View CAD Model
PVL-B2193182C1

Válvula manual neumática - Serie PVL-B2 | #PVL-B2193182C1

Serie PVL: válvula de apilamiento con piloto de aire, que puede configurarse como enclavable o no enclavable. Funciones 5/2, 5/3 y dual 3/2. Conexiones eléctricas: conector DIN 15 mm de 3 pines o Dsub de 25 pines. Puerto piloto de aire: tubo de 5/32".


Especificaciones técnicas

  • Serie: PVL-B21 Stand-alone Valve Module
  • Funcionalidad de invalidación: Pilot Manual Override / Non-Locking Flush
  • Función: 5/3 Pressurised Center
  • Tipo de conexión: G1/8
  • Tipo: Equipped with 10mm / 24Vdc / 1W Pilot Solenoid Valve / LED Indicator / Pins Down
  • Tipo de válvula: De 4 vías
  • Número de posiciones: 3
  • Número de puertos: 5
  • Tipo de accionamiento: Solenoide de 10 mm operado
  • Funcionalidad de invalidación: Descarga sin bloqueo
  • Tipo de montaje: Independiente
  • Cumplimiento con especificaciones: n/d, UL, NFC 79 300, IP65, IP40
  • Numero de salidas de colectores: n/d
  • Tamaño del puerto: 1/8 de pulgada
  • Tipo de puerto: BSPP
  • Caudal mínimo: 0.65 Cv
  • Índice de caudal máximo: 0.92 Cv, 900 L/min
  • Coeficiente del caudal nominal: 640 L/min
  • Voltaje de entrada: 24 V CC
  • Conexión eléctrica: Solenoide de 10 mm: clip IP40
  • Protocolo de bus de campo: n/d
  • Rango de presión: De 45 a 145 psig, De 3 a 10 bar
  • Presión mínima de trabajo: 30, 45 psig
  • Temperatura de funcionamiento: De -15 a +60 °C, De +5 a +140 °F
  • Medio: Gases inertes
  • Lubricante: No es necesario
  • Consumo de energía: 1 W
  • Material del cuerpo: Poliamida con fibra de vidrio
  • Material de la junta: Poliuretano
Safety Warning

Información del artículo

La válvula de la serie PVL-B2 es una gama de válvulas con piloto de aire interno, que existe tanto en el estilo independiente como en el de apilamiento.
Se encuentran disponibles racores a presión inmediatos para tubos con un diámetro exterior de 6, 6,35 o 8 mm o roscados 1/8'' BSPP o NPT.
Las funciones de válvula disponibles son duales 3/2 N.C., 5/2 solenoide único y doble, 5/3 todos los puertos bloqueados o centro de escape o presión.
Las opciones de pilotaje son una electroválvula pilotada de 15 mm, conectada individualmente con un conector IP65 DIN C de 3 pines, o una electroválvula pilotada de 10 mm conectada con un conector IP40 tipo clip económico con o sin 0 V CC común interconectado.
En su piloto DIN C de 15 mm, la gama propone una amplia variedad de tensiones de CA o de CC con varias opciones de invalidación manual.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859