Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's high flow, Industrial Interchange pneumatic, quick connect air couplers and nipples are ideal for use across a spectrum of applications where low pressure air or fluid lines require fast and easy connection and disconnection.
California Residents: Prop-65 Warning
All other sizes of Rectus 21, 23, 30 Series Couplers connect with Industrial Interchange style Nipples.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Three Considerations When Selecting Pneumatic Quick Couplings |
| Productos | Mitad de acoplamiento | Tamaño del cuerpo | Tipo de conexión | Estilo de la rosca | Tamaño de la rosca de la conexión | D.I. de la manguera | Material del cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30KAAN13SPN | Coupler | 3/8" | NPTF | Male | 1/4"-18 | n/a | Steel, Nickel-plated |