PSE260-A4X03DF14EITS - Secadores de refrigeración, de aire comprimido y de caudal grande o medio PoleStar Smart | Parker NA

Secadores de refrigeración, de aire comprimido y de caudal grande o medio PoleStar Smart | #PSE260-A4X03DF14EITS

PSE260-A4X03DF14EITS

Secadores de refrigeración, de aire comprimido y de caudal grande o medio PoleStar Smart | #PSE260-A4X03DF14EITS

Los secadores de refrigeración, de alta eficacia y de ahorro de energía ofrecen bajas caídas de presión, lo que proporciona menores costos operativos. Los modelos de 60 Hz también están disponibles en la gama.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 1560 m³/h @ 7 barg (918 cfm @ 102 psig) 50 Hz
  • Método de enfriamiento: Air Cooled
  • Caudal: 1708.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz, 1005.0 CFM at 102 psig 60Hz
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Aplicación: Compressed Air Applications
  • Estilo de productos: Refrigeration
  • Serie del producto: PoleStar Smart-E
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Punto de rocío a presión: Standard: 3°C (37°F)
    , Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F)
  • Tipo de refrigerante: R513A (Low GWP Refrigerant)
  • Presión de trabajo: 2 to 14 barg, 29 to 203 psig
  • Temperatura de funcionamiento: 10 to 65 °C, 41 to 149 °F
  • Temperatura ambiente: 50.0 °C Maximum, 122.0 °F Maximum
  • Requisitos eléctricos: 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz
  • Consumo de energía: 2.05 kW (50Hz), 2.5 kW (60Hz)
  • Tamaño del puerto: 2-1/2 inch
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Grado de protección de admisión: IP54 Indoor Use Only
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Altura: 1410.0 mm, 55.5 inch
  • Anchura: 703.0 mm, 27.7 inch
  • Profundidad: 1150.0 mm, 45.3 inch
  • Peso: 262 kg, 578 lb
Safety Warning

Información del artículo

Los secadores de refrigeración PoleStar Smart se han diseñado para la eliminación eficiente del agua del aire comprimido. Equipados con SmartSave, la función patentada de ahorro de energía, los secadores de refrigeración PoleStar Smart modulan de forma continua y precisa su modo de funcionamiento para cumplir con las condiciones operativas prevalecientes, lo que da como resultado una supervisión precisa del punto de rocío con el correspondiente consumo de energía.



Además, se maximiza el ahorro de costos indirectos mediante la reducción de los "costos ocultos" de la caída de presión, gracias al uso de un intercambiador de calor de aluminio patentado "todo en uno" SmartPack. En este caso, la provisión de grandes canales abiertos y las tuberías sin interconexión permite el paso libre y sin interrupciones del aire a través del secador, lo que genera una caída de presión insuperable.



Características

• Sistema de refrigeración de tipo de expansión directa



• Caudales de hasta 21 600 m³/h a 7 barg



• Función de ahorro energético



• Todos los modelos están suministrados con refrigerante R407C



• Adecuado para todas las aplicaciones de aire comprimido



• Adecuado para todos los tipos de compresores, incluidos los de caudal variable



Ventajas

• El secador frigorífico de aire comprimido de mayor eficiencia energética



• Bajas caídas de presión para reducir los costos operacionales



• Reducción del costo de propiedad



• Contribuye de manera significativa a la reducción indirecta del CO2 en el medioambiente



Dimensionado y selección

Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los secadores de aire comprimido deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio, una temperatura de entrada máxima y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.



Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
PSE260-A4X03DF14EITS STP

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
2024-12-20 User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev19 (Multi-Language)
2024-12-20 User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev20 (Multi-Language)
2025-01-20 User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev19 - Multi-Language (interactive)
2025-01-20 User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev20 - Multi-Language (interactive)
2025-03-03 User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev20 - Multi-Language (interactive)
2025-03-03 User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev21 - Multi-Language (interactive)
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev13 - Multi-Language
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev14 (Multi-Language)
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev16 multi language
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev19 - Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev15 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev16 (Multi-Language)
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev17 Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev18 - Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev19 - Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev20 - Multi-Language
Product Information Sheet - PoleStar Smart-E Refrigeration Dryers - (English)
Sales Drawing - PSE 220 - 350
Sales Drawing - PSE 220 - 350 Water Cooled
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev07 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev08 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev09/10 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev12 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734Y001 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734Y002 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev09 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev10 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev11/12 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev13 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev14 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735Y001 - Rev0 - (Multi-Language)
User Manual - PSE Modbus Variables (EN)
White Paper - Effects of the EU F-gas regulation on compressed air refrigeration dryers - (English)
Documentación y materiales de referencia
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev01 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev02 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev03 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev04 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev05 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev06 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev01 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev02 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev03 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev04 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev05 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev06 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev07 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev08 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 030 - 090 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 075 / 095 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 090 - 340 (60Hz) Refrigeration Dryers - (English/French/Spanish)
User Manual - PoleStar Smart PST 120 - 350 (50Hz) 398H271721 - Rev35 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 120 - 350 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 390 - 1980 (60Hz) Refrigeration Dryers - (English/French/Spanish)
User Manual - PoleStar Smart PST 460 - 1800 (50Hz) 398H272923 - Rev38 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 460 - 1800 (50Hz) 398H272923 - Rev39 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 460 - 1800 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 70 (60Hz) Refrigeration Dryers - (English/French/Spanish)
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066