C1124 2-462 - Polychoroprene 70 Durometer O-Ring, Low Temperature (C1124-70 AMS3209) | Parker NA

Polychoroprene 70 Durometer O-Ring, Low Temperature (C1124-70 AMS3209) | #C1124 2-462

C1124-70 AMS3209

Polychoroprene 70 Durometer O-Ring, Low Temperature (C1124-70 AMS3209) | #C1124 2-462

Parker's polychloroprene rubber (CR) O-rings are compatible with oils and gases.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 0.029 to 25.940 inch
  • Anchura: 0.04 to 0.275 inch
  • Opciones de material de polímero: Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -60 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Cumplimiento con especificaciones: AMS3209, MIL/Aero
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black
  • Tipo de aplicación térmica: Standard (-30 to 250°F)
  • Para tipo de fluido: Refrigerants
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Polychloroprene was the first synthetic rubber developed commercially and exhibits generally good ozone, aging and chemical resistance. It has good mechanical properties over a wide temperature range.

• Heat resistance
• Up to approximately 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -40°C (-40°F)
• Chemical resistance
• Paraffin based mineral oil with low DPI, e.g. ASTM oil No. 1
• Silicone oil and grease
• Water and water solvents at low temperatures
• Refrigerants
• Ammonia
• Carbon dioxide
• Improved ozone, weathering and aging resistance compared with nitrile
• Limited compatibility
• Naphthalene based mineral oil (IRM 902 and IRM 903 oils)
• Low molecular weight aliphatic hydrocarbons
(propane, butane, fuel)
• Glycol based brake fluids

Not compatible with:
• Aromatic hydrocarbons (benzene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene)
• Polar solvents (ketones, esters, ethers)
• Used for AMS 3209, Low Temperature

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

O-Ring & Engineered Seals Division

2360 PALUMBO DR

LEXINGTON

KY

UNITED STATES

40512-3730

Teléfono

8592692351

Fax

8593355128

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687519