Tubería de poliuretano

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Marca

Aplicación

Tecnología

División

Diámetro exterior

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Tubería de poliuretano


Tubería de poliuretano

Polyurethane tubing offers excellent flexibility and outstanding use in a wide range of applications and allows for 50% space reduction compared to Nylon tubing.


Flexible Polyurethane Tubing -95U/95UM Series offers the greatest flexibility and kink resistance along with exceptional abrasion resistance of any rubber or thermoplastic tubing.

Viendo 10 de 111

MicroWeld™ PolyurethaneTubing - 95FR is ideal for low to medium pressure air and water supply lines where weld spatter protection is required.

Viendo 10 de 55

Esta gama, que combina una excelente resistencia a las chispas con una flexibilidad excepcional, es perfecta para aplicaciones de soldadura. Dos tipos de poliuretano disponibles: éter con vaina de PVC o éter de una sola capa.

Viendo 10 de 53

With a constant 10² Ω.m resistivity across the entire thickness of the tubing wall, this tubing guarantees perfect dissipation of accumulated static electricity, thereby increasing safety.

Viendo 10 de 9

Tubería de retroceso PU, ideal para instalaciones que requieren flexibilidad en espacios reducidos. Buena resistencia a choques y abrasiones con diseño integrado de extremos rectos; permite un funcionamiento fácil y seguro del equipo neumático.

Viendo 10 de 89

3 materiales específicos de poliuretano (éter, éster y "cristal" de grado alimenticio): excelente flexibilidad y uso excepcional en un amplio rango de apps, lo que permite reducir el espacio hasta el 50 % comparado con las tuberías PA semirrígidas.

Viendo 10 de 184

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Viendo 10 de 94

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor refiérase a la sección "Productos Recomendados" de esta página para productos alternativos, o póngase en contacto con nosotros para más ayuda.

Viendo 10 de 529

This range of Polyurethane (PU) tubing, which meets rigourous technical requirements and is also bio-compatible, sterilisable and certified ISO 15001, has been specifically designed for use in medical devices or clean room applications.

Viendo 10 de 5

TPU Presto Tubing is a highly flexible tubing for demanding applications. It is easy to install
due to its small bend radius and kink resistance.
Tested according ISO 14743.

Viendo 10 de 6

687PDC
687PDC