BM0600AENB03 - Analizador de cenizas portátil - Serie Ash Probe | Parker NA

Analizador de cenizas portátil - Serie Ash Probe | #BM0600AENB03

BM0600AENB03

Analizador de cenizas portátil - Serie Ash Probe | #BM0600AENB03

Ash Probe es un instrumento portátil que permite medir el contenido de cenizas de pilas, vagones o camiones de carbón. Proporciona al usuario lecturas rápidas y precisas de las cenizas en cuestión de segundos.


Especificaciones técnicas

  • Conexión eléctrica: EUR
  • Material de la cabeza: Aluminium
  • Tipo de cable: Standard climate cable
  • Longitud del cable: 3 m Probe to Display Unit
  • Accesorios incluidos: 2 x 10 m cables in place of calibration kit
  • Marca: Bretby Gammatech
  • División: Instrumentation Products Division
  • Industria: Mining
  • Aplicación: Coal Ash Quality Monitoring
  • Tecnología: Process Control
  • Tipo de productos: Condition Monitor
  • Estilo de productos: Coal Ash Quality Monitor
  • Temperatura de funcionamiento: -4 to 1022 °F, -20 to 550 °C
  • Método de detección: Natural Gamma
  • Precisión: 0.3 %
  • Interfaz de comunicación: AshGraffix
  • Tiempo del ciclo: 60 second
  • Cumplimiento con especificaciones: IP65 Environmental Rating
  • Materiales de fabricación: Head: Aluminium
  • Material del cuerpo: Stainless Steel
  • Peso: Probe: 2.9 kg
  • Altura: Display Unit: 168 mm
  • Longitud: 760 mm
  • Anchura: Display Unit: 220 mm
  • Diámetro: Probe: 52 mm
  • Características de seguridad: Non Radiation - Detects Natural Gamma
  • Tipo de cable: Standard climate cable
  • Conexión eléctrica: EUR
  • Diámetro exterior del tubo: 52 mm
  • Longitud del cable: 3 m Probe to Display Unit
  • Longitud del tubo: 760 mm
  • Accesorios incluidos: 2 x 10 m cables in place of calibration kit
Safety Warning

Información del artículo

Ash Probe de Parker mide la radiación gamma natural emitida por las impurezas que forman el contenido de cenizas del carbón (torio, potasio, etc.). No contiene una fuente de radiación y, por lo tanto, es perfectamente seguro y no requiere una formación especial para su uso. También reduce significativamente el tiempo que se tarda en obtener resultados precisos de las cenizas.

Otras ventajas evidentes del uso de Ash Probe de Parker incluyen desde el ahorro en los costos de los análisis y muestreos hasta una mejora de la consistencia del producto comercializado. Esta última ventaja es posible porque los rápidos resultados de Ash Probe de Parker permiten a los operadores de las instalaciones ajustar las densidades de lavado con rapidez a fin de maximizar el rendimiento de un determinado contenido de cenizas o mezclar los carbones de forma más precisa en tiempo real.

Ash Probe de Parker consta de dos partes: la sonda y la unidad de pantalla. La sonda se inserta en la pila de carbón y se conecta a la unidad de pantalla táctil en color AshGraffix de bajo peso. En un minuto, se medirá y mostrará el contenido de cenizas de esa área. La toma de medidas de varias áreas clave de la pila o el camión dará un contenido general de cenizas más preciso.

La unidad se calibra para la fuente de carbón que se vaya a medir y posee una precisión en el contenido de cenizas de aproximadamente 1 %, llegando en algunos casos al 0,5 %.

Mercados:
• Minería
• Plantas de cemento
• Plantas de acero que utilizan carbón de coque como fuente de combustible
• Plantas de preparación de carbón
• Plantas de briquetas de carbón

Características/beneficios
• Simple de usar, fácil de calibrar
• Mucho más rápido que los muestreos y análisis convencionales
• Reducción del esfuerzo de muestreo, lo que disminuye los costos
• Más información sobre la variabilidad de las cenizas y las propias cenizas
• Pantalla táctil en color de alta resolución
• Interfaz de usuario en varios idiomas, que se actualiza con idiomas nuevos cada cierto tiempo
• Puede operar durante una jornada laboral completa con una sola carga
• Precisión en la medición: mejor que el 1 % de contenido de ceniza
• Los datos se pueden escribir en una memoria USB para su análisis sin conexión
• Los datos se pueden cargar en un PC mediante el software y el cable suministrados (compatible con Windows XP/7/8/8.1)
• Clasificación ambiental: IP65
• Almacena datos de hasta 99 pilas (99 muestras cada uno) o 600 vagones/camiones (12 muestras cada uno)
• Almacena hasta 100 conjuntos de coeficientes de calibración
• Tiempo de medición mínimo de la muestra: 60 segundos
• Tiempo de medición máximo de la muestra: 600 segundos
• Rango de temperatura de funcionamiento: De -20 °C a +50 °C

Aplicaciones:
• Producción en bruto de minas de carbón
• Productos lavados (productos pequeños, guisantes, alubias, simples, dobles, etc.)
• Carbón tamizado (finos secos, PSF, etc.)
• Lodo
• Productos combinados
• Producto final (como pila de cenizas compuestas)
• Desechos
• Carbones desconocidos antes de la mezcla
• Suministros de carbón por tren o camión para plantas mezcladoras
• Suministros de carbón por tren o camión para centrales eléctricas, cementeras y acerías
• Suministros de carbón por tren o camión para coquerías
• Suministros de carbón por tren o camión para plantas de lavado

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516