05E22A13AB - Regulador de filtro compacto: serie 06E Prepair II | Parker NA

Regulador de filtro compacto: serie 06E Prepair II | #05E22A13AB

Regulador de filtro compacto: serie 06E Prepair II | #05E22A13AB

El 06E es un filtro/regulador de partículas compacto que ofrece regulación de presión precisa y alta eficiencia de eliminación de humedad. El 06E es un filtro/regulador combinado de una pieza que minimiza el espacio al incorporar dos unidades en una.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de cuba: Poly Bowl
  • Drenaje: Twist Drain
  • Rango de presión de salida: 2-125 PSI
  • Tipo de manómetro: None
  • Tipo de regulador de presión: Relieving
  • Tipo de elemento de filtro: 40 Micron
  • Tamaño del puerto: 3/8"
  • Tamaño del puerto: 3/8 inch
  • Tipo de cuba: Poly, with Metal Guard
  • Opción de drenaje: Twist
  • Tipo de elemento de filtro: 40 micron
  • Rango de presión de salida: 2 to 125 psi
  • Tipo de manómetro: None
  • Tipo de regulador de presión: Relieving
Safety Warning

Información del artículo

El 06E de Parker es un filtro/regulador de partículas compacto que proporciona una precisa regulación de la presión y una alta eficiencia de eliminación de la humedad en un paquete de tamaño compacto. El 06E consiste en un filtro/regulador combinado de una sola pieza que minimiza el espacio y las tuberías al incorporar dos unidades en una. El sistema de estilo modular del 06E le permite conectar cualquier combinación de productos de tratamiento de aire similares entre sí mediante soportes de unión. Se utiliza un diafragma rodante para prolongar la vida industrial y es excelente cuando se desea una presión de aire más estable.

El 06E incluye de serie un recipiente de policarbonato protegido por una tapa de metal que proporciona una visibilidad de 360 grados del contenido del interior. Este producto puede proporcionar una solución que no afecta al rendimiento en aplicaciones específicas de flujo y espacio restringido. Las diversas opciones disponibles, como el drenaje automático, el drenaje por torsión, el indicador, la variedad de opciones de recipientes, el rango de presión y las presiones predeterminadas hacen que esta serie sea fácil de configurar para su aplicación.  

  • Filtro/regulador compacto
  • Elemento: 5 µ | 40 µ
  • Tamaño de puerto: 1/4" | 3/8" | 1/2"
  • Tamaño del orificio del indicador: 1/4"
  • Con alivio | Sin alivio
  • Tipo de drenaje: Giro | Automática por flotador
  • Tipo de rosca: BSPP | NPT
  • Presión máxima de suministro (bar): 10,3 (policarbonato)17,2 (metal) 17,2 (purga automática por flotador)
  • Presión máxima de suministro (psi): 150 (policarbonato) | 250 (metal) | 250 (purga automática por flotador)
  • Temperatura de funcionamiento (C): de 0° a 52° (policarbonato) | de 0° a 80° (metálico)
  • Temperatura de funcionamiento (F): de 32° a 125° (policarbonato) | de 32° a 175° (metálico)
  • Opción de presión preestablecida: Sí
  • Rango de presión (psig): de 0 a 30 | de 0 a 60 | de 0 a 125 | de 0 a 250
  • Rango de presión (bar): de 0 a 2 | de 0 a 4 | de 0 a 8 |de 0 a 17
  • Montaje: Kit de soporte de montaje
  • Capacidad de caudal 46 (1/4") | 55 (3/8") | 61 (1/2")
  • Material del cuerpo y mando de ajuste Zinc | Plástico
  • Material del recipiente: Policarbonato | Zinc
  • Elemento de filtro: Plástico
  • Juntas: Nitrilo
  • Peso: 1,6 lb o 0,7 kg

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PNEUMATIC NORTH AMERICA

8676 EAST M-89

RICHLAND

MI

UNITED STATES

49083

Teléfono

2696295000

Fax

2696295385

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687577