Controlador de Presión SCPSD / SensoControl | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión de trabajo

Tipo de salida

Opción del conmutador

Tipo de puerto

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Controlador de Presión SCPSD / SensoControl

Controlador de Presión SCPSD / SensoControl OBSOLETE

El PressureController combina las funciones de un interruptor de presión, un sensor de presión y un dispositivo de visualización.

Especificaciones técnicas

  • Conexión eléctrica: Circular connector M12x1 4-pole , Circular connector M12x1 5-pole
  • Tamaño del puerto: G 1/4" BSPP outer thread, G 1/4" BSPP inner thread
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Marca: SensoControl
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Mobile
  • Aplicación: Industrial applications
  • Tecnología: Pressure
  • Tipo de productos: Pressure Controller
  • Estilo de productos: Display sensor
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 85 °C, -4 to 185 °F
  • Presión de rotura: 12 bar, 25 bar, 50 bar, 550 bar, 800 bar, 1200 bar, 1700 bar, 2200 bar
  • Tiempo de respuesta: ≤ 10 ms
  • Material del cuerpo: Painted zinc die cast Z 410
  • Peso: Approx. 300 g
  • Altura: n.a
  • Longitud: n.a
  • Anchura: 39.5 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

El PressureController combina las funciones de un interruptor de presión, un sensor de presión y un dispositivo de visualización. El controlador de presión es fácil de operar, tiene un diseño y es muy confiable. Las características de PressureController excelentes especificaciones técnicas, presión óptima gestión y una amplia variedad de opciones de instalación. Esto lo hace perfecto para uso en serie permanente en la industria aplicaciones. Los parámetros se establecen mediante las teclas o a través de un módulo de programación.

Cada salida de conmutación se puede ajustar individualmente:

• NO/NC contact

• On/off switching pressures

• Delay times

• Hysteresis / window function

• Attenuation

Gracias a estas sencillas funciones de conmutación, los ajustes inteligentes que normalmente no son posibles mediante un interruptor mecánico. Por lo tanto, muchos interruptores se pueden reemplazar con un controlador


Mercados:

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Power Generation

• Process


Aplicaciones:

para uso permanente en serie en aplicaciones industriales


Características / Ventajas:

• Tamaño compacto

• Escabroso

• Fiable

• Fácilmente operable

• Estabilidad a largo plazo

• Excelente inmunidad a las interferencias

• Alta clase de protección

• Muchas variantes

• Pivotante

• Salida analógica

• Contraseña

• MPa, bar, PSI

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
Documentación y materiales de referencia
Manual Controller Family
×
Productos Presión de trabajo Tipo de salida Opción del conmutador Tipo de puerto
SCPSD-004-04-17 -1...4 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-100-14-17 0…100 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-100-14-15 0…100 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-100-14-27 0…100 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-100-14-25 0…100 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread
SCPSD-250-04-17 0...250 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-250-04-27 0...250 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-250-14-17 0...250 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-250-14-15 0...250 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-250-14-27 0...250 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-100-04-27 0…100 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-250-14-25 0...250 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread
SCPSD-400-04-27 0...400 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-400-14-17 0...400 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-400-14-15 0...400 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-400-14-27 0...400 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-400-14-25 0...400 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread
SCPSD-600-04-17 0…600 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-600-04-27 0…600 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-600-14-17 0…600 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-600-14-15 0…600 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-400-04-17 0...400 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-100-04-17 0…100 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-060-14-25 0...60 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread
SCPSD-060-14-27 0...60 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-004-04-27 -1...4 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-004-14-17 -1...4 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-004-14-15 -1...4 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-004-14-27 -1...4 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-004-14-25 -1...4 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread
SCPSD-010-04-17 -1...10 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-010-04-27 -1...10 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-010-14-17 -1...10 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-010-14-15 -1...10 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-010-14-27 -1...10 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-010-14-25 -1...10 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread
SCPSD-016-04-17 -1...16 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-016-04-27 -1...16 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-016-14-17 -1...16 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-016-14-15 -1...16 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-016-14-27 -1...16 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-016-14-25 -1...16 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread
SCPSD-060-04-17 0...60 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP outer thread
SCPSD-060-04-27 0...60 bar no analogue output 2 switching outputs BSPP inner thread
SCPSD-060-14-17 0...60 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP outer thread
SCPSD-060-14-15 0...60 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP outer thread
SCPSD-600-14-27 0…600 bar 0 … 20 mA 1 switching output BSPP inner thread
SCPSD-600-14-25 0…600 bar 0 … 20 mA 2 switching ouputs BSPP inner thread

687PDC
687614