Válvula reguladora de presión - Regulador de presión de cárter - Sporlan - Serie CRO | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula reguladora de presión - Regulador de presión de cárter - Sporlan - Serie CRO

Válvula reguladora de presión - Regulador de presión de cárter - Sporlan - Serie CRO

Las válvulas reguladoras de presión de cárter tipo CRO(T) de Sporlan están diseñadas para su uso en unidades de aire acondicionado y refrigeración. Están diseñadas para evitar la sobrecarga del motor del compresor.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure Part for Model Number
  • Aplicación: Crankcase Pressure Regulator Valves
  • Tipo de productos: CRO-10, CRO-4, CRO-6, CROT-10, CROT-6
  • Rango de presión: 0 to 1.4 bar (adjustment range), 0 to 3.4 bar (adjustment range), 0 to 4.1 bar (adjustment range), 0 to 5.1 bar (adjustment range), 2.1 to 7.6 bar (adjustment range), 0 to 20 psi (adjustment range), 0 to 50 psi (adjustment range), 0 to 60 psi (adjustment range), 0 to 75 psi (adjustment range), 30 to 110 psi (adjustment range)
  • Tipo de elemento de filtro: Bellows-Brass, Diaphragm-Stainless Steel
  • Tipo de tamiz: 40 Mesh Insertable, n/a
  • Opciones adicionales: No Pressure Tap, Pressure Tap
  • Tamaño del puerto: 1/2 to 1.218 inch
  • Tamaño de la conexión: n/a, 3/8 to 1-3/8 inch, n/a
  • Tipo de conexión: ODF Solder, SAE Solder, n/a
  • Caudal: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 500 psig
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 121.111 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: n/a
  • Ajuste de presión máxima: n/a
  • Tipo de montaje: n/a
  • Material de la junta: n/a
  • Tipo de accionamiento: n/a
  • Material del cuerpo: Brass
  • Configuración: n/a
  • Función: Regulate Crankcase Pressure
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Sporlan Type CRO(T) crankcase pressure regulating valves have a brass body, extended copper connections, and inlet strainer.  They are available with a range of adjustable settings and optional pressure tap,  These valves automatically throttle the vapor flow from the evaporator, until the compressor can handle the load. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration

Features/Benefits:
• Inlet strainer
• Range of adjustable settings
• Design working pressure for the CRO-4 valves is 500 psi (34.5 bar), CRO-6 and CRO-10 valves is 400 psi (27.6 bar)  

Applications:
• Air Conditioning – Unitary, Packed, Commercial
• Refrigeration
For over 80 years the Sporlan Division of ParkerHannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×

687PDC
840599