Válvulas de alivio de presión

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Tecnología

Tipo de montaje

Aplicación

Caudal

Presión de trabajo máxima

Medio

Tipo de accionamiento

Función

Tipo de válvula

Temperatura mínima de funcionamiento

Temperatura máxima de funcionamiento

División

Marca

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvulas de alivio de presión


Válvulas de alivio de presión

Las válvulas de liberación de la presión de Parker están diseñadas de modo que cuando la presión ascendente supera la fuerza de cierre ejercida por el resorte, se abre el vástago inferior, lo cual permite que el flujo pase a través de la válvula.


Viendo 10 de 16

Viendo 10 de 379

Viendo 10 de 293

Viendo 10 de 7

Viendo 10 de 8

Viendo 10 de 28

Viendo 10 de 16

Viendo 10 de 622

Viendo 10 de 999

Viendo 10 de 3

Viendo 10 de 1

Viendo 10 de 10

Viendo 10 de 1378

Viendo 10 de 342

Viendo 10 de 17

Viendo 10 de 616

Viendo 10 de 11

Viendo 10 de 39

Viendo 10 de 2

Viendo 10 de 26

Viendo 10 de 37

687PDC
687PDC