Sensor de presión SCP / SensoControl | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión de trabajo

Tipo de puerto

Tipo de salida

Tipo de calibración

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sensor de presión SCP / SensoControl

Sensor de presión SCP / SensoControl

Con tiempos de respuesta rápidos, el sensor de presión SCP garantiza la captura segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El diseño de acero inoxidable permite múltiples aplicaciones, p.ej., agua de refrigeración, neumática.

Especificaciones técnicas

  • Marca: SensoControl
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Service applications in mobile and industrial hydraulics
  • Aplicación: Pressure measurement with SensoControl hand meters.
  • Tecnología: DMS
  • Tipo de productos: Pressure Sensor
  • Estilo de productos: Diagnostic sensor for hand meters
  • Temperatura de funcionamiento: -25 to 85 °C
  • Tamaño del puerto: M16x2 female, Push to Connect - PD Series Coupler PD222
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Peso: approx. 200 g, approx. 195 g
  • Altura: n/a
  • Longitud: n/a
  • Anchura: Body diameter 22 mm
  • Precisión: ± 0.5 % + 0.2 %/year
  • Conexión eléctrica: 5-pin connector
  • Presión de trabajo: -1 to 004 bar, -1 to 010 bar, -1 to 015 bar, -1 to 016 bar, 0 to 60 bar, 0 to 150 bar, 0 to 160 bar, 0 to 250 bar, 0 to 400 bar, 0 to 600 bar, 0 to 1000 bar
Safety Warning

Descripción completa del producto

Con sus rápidos tiempos de respuesta de presión SCP garantiza la captura segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El robusto diseño de acero inoxidable permite una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, agua de refrigeración o neumática.

Todos los sensores de presión se entregan con un adaptador de diagnóstico (M16x2 o PQC) instalado. Se garantiza una conexión rápida y segura al sistema hidráulico. Se reducen los tiempos de instalación.

Caracteristicas / Ventajas:
• Baja altura
• Diseño robusto de acero inoxidable
• Tiempos de respuesta de 1 ms
• Captación de picos de presión
• Precisión ±0.5 %

Mercados:
• Aplicaciones de servicio en hidráulica móvil e industrial

 

Applicaciones:

• Medición de presión con medidores manuales SensoControl. Para el mantenimiento, la resolución de problemas, la puesta a punto de la máquina o la optimización.

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
×
Productos Presión de trabajo Tipo de puerto Tipo de salida Tipo de calibración
K-SCP-004-C4-05 -1 … 004 bar PD Analogue signal for hand meters None
K-SCP-004-C4-05-PD -1 … 004 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-010-C4-05 -1 … 010 bar PD Analogue signal for hand meters None
K-SCP-010-C4-05-PD -1 … 010 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-015-74-02-PD -1... 015 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-016-C4-05-PD -1 ... 016 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-025-C4-05 -1 … 025 bar PD Analogue signal for hand meters None
K-SCP-060-74-02-PD 0 ... 060 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-060-C4-05-PD 0 ... 060 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-150-74-02-PD 0 ... 150 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-160-C4-05-PD 0 ... 160 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-0250-C4-05 0 … 250 bar PD Analogue signal for hand meters None
K-SCP-400-74-02-PD 0 ... 400 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-400-C4-05-PD 0 ... 400 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-600-74-02-PD 0 ... 600 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-600-C4-05-PD 0 ... 600 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-004-C4-05 -1 … 004 bar PD Analogue signal for hand meters None
SCP-004-C4-05-PD -1 … 004 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-010-C4-05 -1 … 010 bar PD Analogue signal for hand meters None
SCP-010-C4-05-PD -1 … 010 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-015-74-02-PD -1... 015 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-016-C4-05-PD -1 ... 016 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-025-C4-05 -1 … 025 bar PD Analogue signal for hand meters None
SCP-025-C4-05-PD -1 … 025 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-060-74-02-PD 0 ... 060 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-060-C4-05-PD 0 ... 060 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-150-74-02-PD 0 ... 150 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-160-C4-05-PD 0 ... 160 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-0250-C4-05 0 … 250 bar PD Analogue signal for hand meters None
SCP-0250-C4-05-PD 0 … 250 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-400-74-02-PD 0 ... 400 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-400-C4-05-PD 0 ... 400 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-600-74-02-PD 0 ... 600 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-600-C4-05-PD 0 ... 600 bar PD CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-015-74-02 -1... 015 bar EMA3 Analogue signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-016-C4-05 -1 ... 016 bar EMA3 CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-060-74-02 0 ... 060 bar EMA3 Analogue signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-060-C4-05 0 ... 060 bar EMA3 CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-1000-74-02 0 ... 1000 bar EMA3 Analogue signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-1000-C4-05 0 ... 1000 bar EMA3 CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-150-74-02 0 ... 150 bar EMA3 Analogue signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-160-C4-05 0 ... 160 bar EMA3 CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-400-74-02 0 ... 400 bar EMA3 Analogue signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-400-C4-05 0 ... 400 bar EMA3 CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-600-74-02 0 ... 600 bar EMA3 Analogue signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
K-SCP-600-C4-05 0 ... 600 bar EMA3 CAN signal for hand meters Factory calibration according to ISO 9001
SCP-015-74-02 -1... 015 bar EMA3 Analogue signal for hand meters None
SCP-016-C4-05 -1 ... 016 bar EMA3 CAN signal for hand meters None
SCP-060-74-02 0 ... 060 bar EMA3 Analogue signal for hand meters None
SCP-060-C4-05 0 ... 060 bar EMA3 CAN signal for hand meters None
SCP-1000-74-02 0 ... 1000 bar EMA3 Analogue signal for hand meters None
SCP-1000-C4-05 0 ... 1000 bar EMA3 CAN signal for hand meters None
SCP-150-74-02 0 ... 150 bar EMA3 Analogue signal for hand meters None
SCP-160-C4-05 0 ... 160 bar EMA3 CAN signal for hand meters None
SCP-400-74-02 0 ... 400 bar EMA3 Analogue signal for hand meters None
SCP-400-C4-05 0 ... 400 bar EMA3 CAN signal for hand meters None
SCP-600-74-02 0 ... 600 bar EMA3 Analogue signal for hand meters None
SCP-600-C4-05 0 ... 600 bar EMA3 CAN signal for hand meters None

687PDC
687614