Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's proven pilot operated pressure reducing valves series PRM in sandwich design enable an easy configuration of stack systems. They are available in size NG16 and NG25.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Productos | Conexión del puerto | Presión de trabajo máxima | Función | Rango de control de presión | Tipo de control de ajuste de presión | Conexión del orificio del indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM4PA07SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in A | 4-70 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM4PA25SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in A | 10-250 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM4PA35SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in A | 10-350 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM4PB07SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in B | 4-70 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM4PB35SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in B | 10-350 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM4PP07SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in P | 4-70 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM4PP25SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in P | 10-250 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM4PP35KVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in P | 10-350 bar | Turning knob | N/A |
| PRM4PP35SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in P | 10-350 bar | Hexagon socket | N/A |
| PRM6AP07KVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port A | 10-70 bar | Turning knob | G 1/4 |
| PRM6AP17KVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port A | 10-175 bar | Turning knob | G 1/4 |
| PRM6AP25KVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port A | 10-250 bar | Turning knob | G 1/4 |
| PRM6AP25LVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port A | 10-250 bar | Cylinder lock | G 1/4 |
| PRM6PA07KVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port P | 10-70 bar | Turning knob | G 1/4 |
| PRM6PA17KVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port P | 10-175 bar | Turning knob | G 1/4 |
| PRM6PA17LVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port P | 10-175 bar | Cylinder lock | G 1/4 |
| PRM6PA25KVG | NG25 / CETOP 08 | 250 bar | Reduction in port P | 10-250 bar | Turning knob | G 1/4 |
| PRM4PB25SVHT | NG16 / CETOP 07 | 350 bar | Function in P, reduced pressure in B | 10-250 bar | Hexagon socket | N/A |