Interruptor de presión - Serie PSB | #PSB250AV1A


LOADING IMAGES
PSB250AV1A PSB250AV1A PSB250AV1A
Click to View CAD Model

Interruptor de presión - Serie PSB | #PSB250AV1A

Los interruptores de presión electrohidráulicos PSB son sólidos, duraderos y de alto rendimiento; facilitan una señal eléctrica si la presión detectada sobrepasa o no llega al ajuste elegido. Presión de trabajo máxima de 315 bar.


Especificaciones técnicas

  • Rango de presión (bares): 20-250
  • Conexión: Fitting
  • Tipo de ajuste: Manual switching point
  • Presión de conmutación: 20 to 250 bar
  • Tipo de control de ajuste de presión: Hexagon socket
  • Tipo de conexión: Fitting, front face, tube Ø6
  • Material de la junta: NBR
  • Mecanismo de bloqueo: na
  • Serie del producto: Pressure switch
  • Tipo de accionamiento: Electro-hydraulically
  • Tipo de montaje: Pipe mounting
  • Peso: 1 kg
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Presión de trabajo máxima: 315 bar
  • Ciclo de trabajo: Max. 1/s
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Material del cuerpo: Steel

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los robustos interruptores de presión electrohidráulicos de la serie PSB de Parker garantizan una gran flexibilidad para el montaje con colectores, placas de sándwich o conexiones de línea directa. Un pistón con amortiguación hidráulica proporciona una respuesta precisa y un vida útil prolongada. La presión de trabajo máxima para todas las variaciones es de 315 bar.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• Construcción robusta de hierro fundido. Producto robusto pero compacto, diseñado para proporcionar una vida útil larga en aplicaciones exigentes
• Cuatro opciones de rango de presión ajustable independientes: permite al operario seleccionar con precisión el ajuste de presión deseado
• Montaje de brida o tubería: prácticamente de aplicación universal
• Ajuste opcional del bloqueo con llave: evita la manipulación o ajustes no autorizados en aplicaciones críticas
• Protección eléctrica de grado IP65: mantiene la integridad frente a la humedad en situaciones de pulverización o amerizaje
• Plazo de entrega corto para la mayoría de variaciones: sin necesidad de almacenaje

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Función:
El pistón cargado con resorte cuenta con amortiguación hidráulica. El PSB proporciona una histéresis muy precisa entre los puntos de conmutación. La presión de trabajo necesaria se ajusta mediante el tornillo de fijación. Los ajustes no autorizados se pueden evitar mediante el bloqueo del cilindro opcional. El elemento eléctrico es un microinterruptor con contacto de acción rápida. Los tres terminales permiten la aplicación como interruptor "ON", "OFF" o "Cambio". La conexión eléctrica se realiza con un conector enclavable de 3 polos según la EN 175301-803 con conexión a tierra.

Nota:
Para cargas de CC inductivas se debe utilizar un descargador de chispa para aumentar la vida útil.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478