PSI5 - PSI Power Supply/Fieldbus Interface Modules - for use with Servonet DC / Motornet DC Servo Systems | Parker NA

PSI Power Supply/Fieldbus Interface Modules - for use with Servonet DC / Motornet DC Servo Systems | #PSI5

PSI5

PSI Power Supply/Fieldbus Interface Modules - for use with Servonet DC / Motornet DC Servo Systems | #PSI5

The PSI power supply/fieldbus interface module simplifies the connection of a PSUP-series power supply module and a EtherCAT or CANopen fieldbus network with the single hybrid cable system used in the Servonet DC and Motornet DC servo systems.


Especificaciones técnicas

  • Suministro eléctrico: AUX 24VDC supplied by PSUP
  • Clasificación de salida (kW): 5
  • Serie del producto: Servonet DC
  • Tipo de eje de accionamiento: Multi-Axis Technology
  • Voltaje de entrada: 480 VAC, 300 to 750 VDC
  • Salida máxima: 5 kW (PSI5)
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance
Safety Warning

Información del artículo

The PSI power supply/fieldbus interface module minimises machine footprint and simplifies the connection of a PSUP-series power supply module and a EtherCAT or CANopen fieldbus network with the single hybrid cable system used in the Servonet DC and Motornet DC servo systems. The electronics footprint is up to 70% smaller than traditional centralised solutions. Optionally it can generate the auxillary 48VDC power supply bus for use with the Motornet DC servo system.

Markets:
  • Factory Automation
  • Miscellaneous Industrial
  • Packaging machinery
  • Food & Beverage
  • Pharma

Features/Benefits:
  • Reduced Machine Footprint
  • Efficient Power Control
  • Modular Machine Design
  • Quick and simple machine configuration and reduced wiring

Applications:
  • Filling, bottling and capping machines
  • Rotary tables
  • Material forming
  • Material handling
  • Robotics

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859