919-4-100 - Mangueras de PTFE de ánima lisa resistente a productos químicos - 919/919B/919J/919U | Parker NA

Mangueras de PTFE de ánima lisa resistente a productos químicos - 919/919B/919J/919U | #919-4-100

919-4-100

Mangueras de PTFE de ánima lisa resistente a productos químicos - 919/919B/919J/919U | #919-4-100

Natural Smoothbore PTFE Hose meets SAE 100R14 requirements and features excellent chemical compatibility and handles temperatures up to 450°F.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de manguera: SS Braid, Natural
  • Tamaño: -4
  • Longitud: 100 ft
  • Factor de diseño: 4:1
  • Aplicación: Adhesive Dispensing, Chemical Transfer, Cooling Lines, Compressed Air/Gases, Medical Gases, Hydraulics
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 20.7 MPa, 207 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 450 °F, 232 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -100 °F, -73 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 2 inch, 51 mm
  • Medio: Air, Chemicals (Adhesive), Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • Peso: 0.06 lb/ft, 0.09 kg/m
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA 21 CFR 177.1550, SAE 100R14A
  • Conector compatible: 91N Series, 90 Series
  • Diámetro interior: 3/16 inch, 5 mm
  • Material del tubo interno de la manguera: Natural, Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Material de la cubierta: n/a
  • Tamaño: -4
  • Rango de presión de vacío: 28 inch-Hg, 711 mm-Hg
  • Tipo de productos: PTFE Hose
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of Stainless Steel
  • Estilo de productos: Smoothbore
  • Diámetro exterior: 0.330 inch, 8.2 mm
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras de PTFE de ánima lisa y resistentes a productos químicos 919/919B de Parker tienen una compatibilidad química excepcional y superan temperaturas de hasta +450 °F.  Los conjuntos 919/919B se utilizan en numerosas aplicaciones, entre las que se incluyen las líneas de transferencia de productos químicos, sistemas hidráulicos generales de alta temperatura y líneas de refrigeración. El tubo del núcleo de PTFE resiste la humedad y ofrece el menor coeficiente posible de fricción de cualquier plástico conocido, por lo que se minimizan las caídas de presión y los sedimentos.

Las mangueras de PTFE son menos susceptibles de agrietarse debido al estrés o la flexión en comparación con las mangueras metálicas.  La manguera 919 cumple con la norma SAE 100R14A y está fabricada con un tubo PTFE compatible con FDA natural, mientras que la manguera 919B cumple con SAE 100R14B y está fabricada con un tubo de núcleo de PTFE de disipación estática negro.  Debe utilizarse Parker 919B cuando se transportan fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles o vapor.

La manguera de PTFE 919J de Parker cuenta con un recubrimiento de silicona extruida para proporcionar una cubierta limpia y lisa, mientras que la manguera 919U cuenta con una cubierta de poliuretano, resistente a la abrasión y que no daña la superficie para proteger el refuerzo de alambre de acero inoxidable contra el desgaste, el deshilachado y los contaminantes. Ambas mangueras están fabricadas con un tubo de núcleo de PTFE compatible con FDA natural y reforzadas con una malla de acero inoxidable 304.  La cubierta de poliuretano de las mangueras 919U reduce el rango de temperatura mínimo y máximo (de -40 °F a +275 °F).  La cubierta de silicona de la manguera de PTFE 919J solo reduce la temperatura de funcionamiento inferior (de -40 °F a +450 °).  

Mercados:  
• Tratamiento de fluidos
• Médico
• Servicio de yacimientos petrolíferos
• Transporte
• Militar
• Gas comprimido

Características/beneficios:
• Excelente compatibilidad química para la transferencia de productos químicos exitosa entre líneas
• Soporta temperaturas extremas de -100 °F a +450 °F
• Resiste la humedad
• La baja fricción minimiza las caídas de presión y los depósitos
• Lavable a vapor
• El revestimiento de silicona ofrece una cubierta de poliuretano limpia, que no daña la superficie, es resistente a la abrasión y protege el refuerzo del cable de acero inoxidable contra el desgaste, el deshilachado y los contaminantes

Aplicaciones:
• Líneas de transferencia de productos químicos
• Sistemas hidráulicos en general
• Gases/aire comprimido
• Dispensador de adhesivo
• Líneas de refrigerante
• Gases médicos

Certificaciones/cumplimiento:
• Cumple/supera SAE 100R14A - 919/919J
• Cumple/supera SAE 100R14B - 919B
• Cumple/supera la norma SAE 100R14A con una excepción del rango de temperatura de -40 °F a +275 °F - 919U
• FDA CFR 177.1550 (tubo natural)

Especificaciones técnicas:
• Tubo: 919/919J/919U - PTFE compatible con FDA natural
               919B - PTFE disipante estático negro
• Refuerzo: Trenzado de acero inoxidable 304
• Utilice el tipo de manguera 919B con tubo de núcleo disipante estático cuando transporte fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles, vapor, etc.
• La presión de rotura es 4 veces superior a la presión de trabajo máxima de 73 °F (23 °C)
• Utiliza racores de la serie 91N
• El diámetro interior de la manguera es nominal
• El diámetro exterior de la manguera es máximo
• Cubierta 919J: Silicona extruida
• Cubierta 919U: Poliuretano
• La cubierta debe biselarse antes de acoplar el racor
• Otros colores disponibles bajo solicitud

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Teléfono

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687563