Racores de compresión de latón
Tubería de PTFE - La serie 101/201 es una tubería de alta temperatura que funciona hasta 500°F/260°C. La tubería fluoroplástica es químicamente inerte, resistente a la corrosión y presenta el coeficiente de fricción más bajo de cualquier tubo.
California Residents: Prop-65 Warning
Parker fabrica tubos de PTFE resistentes a productos químicos en diseños de pared industrial, pared gruesa y métricos.
Este tubo de fluoropolímero flexible y de alta temperatura funciona a temperaturas de hasta 500 °F/260 °C y es el tubo más resistente a los productos químicos y a la corrosión disponible en Parker. Es ideal para su uso en entornos extremos. Un tubo de PTFE tiene una superficie antiadherente que facilita el flujo y elimina la acumulación de medios. En muchos casos, se utiliza para reemplazar el vidrio, el caucho y el acero inoxidable debido a su resistencia química y a la corrosión. En aplicaciones de equipos, las propiedades de amortiguación de vibraciones del PTFE son excelentes tanto en frecuencias sónicas como ultrasónicas. Los tubos de PTFE extruido son atacados por tan pocos productos químicos que es más fácil describir las excepciones en lugar de enumerar los productos químicos con los que son compatibles. Estos tubos químicamente inertes no humedecen ni lixivian, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de tubos de instrumentación. Y cuando necesita tubos de grado alimenticio, a menudo se elige PTFE porque puede manejar los jabones y limpiadores fuertes que se usan para purgar las líneas de transferencia, tiene el coeficiente de fricción más bajo de cualquier plástico y cumple con la FDA. Los tubos de paso liso fraccionados y métricos de PTFE se suministran en natural, pero también están disponibles con un diámetro interior conductor o como un tubo totalmente conductor para reducir la descarga estática. El servicio de atención al cliente de Parflex puede ayudarlo con la selección de diseños personalizados, tubos conductores, tamaños o colores.
Mercados:
• Transferencia de fluidos
• Ciencias de la vida
• Alimentos y bebidas
• Semiconductor
Características / Beneficios:
• Resistente al calor o frío extremos (-100 ° F a + 500 ° F)
• La mejor resistencia química y a la corrosión
• La mejor vida útil de flexión de todos los tubos de fluoropolímero
• El coeficiente de fricción más bajo de todos los plásticos para facilitar la limpieza
• No humectante ni lixiviante
• Inodoro e insípido lo hace ideal para aplicaciones de alimentos y bebidas
• Resiste los rayos ultravioleta
• Plástico autoextinguible
Aplicaciones:
• Aplicaciones químicas/corrosivas
• Dispositivos médicos
• Instrumentos analíticos
• Instrumentación
• Laboratorio
• Procesamiento de alimentos / bebidas
• Equipos de impresión/marcado
• Sistemas de refrigeración criogénica
• Intercambiadores de calor
Certificaciones:
• Cumple con 21 CFR 177.1550
• Cumple con USP Clase VI
• Cumple con UL 94 V-0
Especificaciones técnicas:
• Presiones de trabajo y rotura calculadas a 73 ° F / 23 ° C
• Resistencia química: los fluoropolímeros resisten la mayoría de los productos químicos y solventes, excepto el sodio elemental, el potasio elemental y el litio elemental.
El sodio elemental eliminará el flúor de la molécula de polímero y los otros metales tienen un efecto similar.
• Todas las dimensiones son nominales
• Se suministra en longitudes aleatorias (longitudes continuas disponibles como tiradas personalizadas)
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Parflex Division
1300 N Freedom Street
Ravenna, OH 44266 USA
Teléfono
+1 (330) 296-2871
Fax
+1 (330) 296-8433
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.