PUREWash Hose Series 7680 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Temperatura mínima de servicio (F)

Temperatura máxima de servicio (F)

Temperatura mínima de servicio (C)

Aplicación

Temperatura máxima de servicio (C)

D.E. de la manguera (pulg)

Color de la cubierta

Cantidad del paquete estándar

D.I. de la manguera (mm)

D.E. de la manguera (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
PUREWash Hose Series 7680

PUREWash Hose Series 7680

PUREWash Series 7680 hose can be used in virtually every type of food and beverage processing plant. The tube is FDA compliant (not to be used in food transfer) and the cover is non-marking and also available in blue for a cleaner look.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) FDA Compliant, White FDA Compliant
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Color de la cubierta: Blue, White
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA (not to be used in food contact/transfer)
  • Peso: 0.11 to 0.24 kg/m, 0.25 to 0.52 lb/ft
  • Diámetro interior: 0.50 to 1 inch, 12.7 to 25.4 mm
  • Conector compatible: HY Series
  • Aplicación: Equipment Sanitation, Food & Beverage Processing, Preventative Maintenance
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Plies of Textile
  • Radio de curvatura mínimo: 5 to 8 inch, 127 to 203 mm
  • Diámetro exterior: 0.875 to 1.438 inch, 22.2 to 36.5 mm
  • Presión de trabajo máxima: 300 psi, 20.7 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
Safety Warning

Descripción completa del producto

As part of Parker’s PURE Food and Beverage Hose line, PUREWash Series 7680 washdown hose can be used in virtually every type of food and beverage processing plant. Sanitation of equipment and work areas is critical in packing houses, hot processing plants, breweries, dairies, wineries, and general industrial applications. Cleaning and purification practices require a commitment to preventative maintenance. This in turn extends the life of equipment and productivity.
Markets:
•Food & Beverage
Features/Benefits:
• FDA compliant tube (not to be used in food contact/transfer)
• Enhanced printed layline
• Non-marking covers
• Additional blue cover in product offering for a cleaner look
• Compatible with Parkrimp crimpers or variable crimpers. Please refer to Crimpsource for specifications.

Applications:
•Food and beverage processing plants
•Equipment sanitation
•Preventative maintenance

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (pulg) Temperatura mínima de servicio (F) Temperatura máxima de servicio (F) Temperatura mínima de servicio (C) Aplicación Temperatura máxima de servicio (C) D.E. de la manguera (pulg) Color de la cubierta Cantidad del paquete estándar D.I. de la manguera (mm) D.E. de la manguera (mm)
7680-12-BLU-BX 0.75 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 1.156 Blue 50 ft box 19.1 29.4
7680-12-BLU-RL 0.75 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 1.156 Blue 400 ft reel 19.1 29.4
7680-12-WHT-BX 0.75 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 1.156 White 50 ft box 19.1 29.4
7680-12-WHT-RL 0.75 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 1.156 White 400 ft reel 19.1 29.4
7680-16-BLU-RL 1 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 1.438 Blue 300 ft reel 25.4 36.5
7680-16-WHT-RL 1 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 1.438 White 300 ft reel 25.4 36.5
7680-8-BLU-RL 0.5 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 0.875 Blue 500 ft reel 12.7 22.2
7680-8-WHT-RL 0.5 -40 212 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 100 0.875 White 500 ft reel 12.7 22.2

687PDC
687583