Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's Low Pressure Push-Lok Hose 846 has been developed for high temperature applications of +150 °C and for a working pressure up to 2.8 MPa. The hose range is compatible with Push-Lok fittings in steel and stainless steel in series 82.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| PFAS_Statement--(English) |
| REACH_Declaration--(English) |
| ROHS_III_Declaration--(English) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Hydraulic Hoses, Fittings and Equipment Catalogue CAT_4400_UK--(English) |
| Parker Push-Lok Hoses and Fittings BUL_4480_B176_UK--(English) |
| Productos | D.I. de la manguera (tamaño) | Color de la cubierta | Diámetro interior de la manguera | Presión de trabajo máxima |
|---|---|---|---|---|
| 846-4-BLK-RL | -4 | Black | 6.4 mm - 1/4 inch | 28 bar |
| 846-4-BLU-RL | -4 | Blue | 6.4 mm - 1/4 inch | 28 bar |
| 846-6-BLK-RL | -6 | Black | 9.5 mm - 3/8 inch | 28 bar |
| 846-6-BLU-RL | -6 | Blue | 9.5 mm - 3/8 inch | 28 bar |
| 846-8-BLK-RL | -8 | Black | 12.7 mm - 1/2 inch | 28 bar |
| 846-8-BLU-RL | -8 | Blue | 12.7 mm - 1/2 inch | 28 bar |
| 846-10-BLK-RL | -10 | Black | 15.9 mm - 5/8 inch | 24 bar |
| 846-10-BLU-RL | -10 | Blue | 15.9 mm - 5/8 inch | 24 bar |
| 846-12-BLK-RL | -12 | Black | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |
| 846-12-BLU-RL | -12 | Blue | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |