Manguera con autoenganche Push-Lok®: 830M | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

Color

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera con autoenganche Push-Lok®: 830M

Manguera con autoenganche Push-Lok®: 830M

Las mangueras Parker 830M se diseñan para cumplir altas exigencias en apps hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y alta personalización, ideales para entornos de producción. Presión de trabajo hasta 1,6 MPa.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.05 to 0.21 lb/ft, 0.08 to 0.31 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyurethane
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar, 232 psi
  • Aplicación: Automotive, General Industrial
  • Tipo de productos: Push-Lok and Push-on Hoses, Transfer Hose, Water Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Factor de diseño: 4:1
  • Rango de presión de vacío: 2.95 inch-Hg, 75.0 mm-Hg, 0.1 bar
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Radio de curvatura mínimo: 1.181 to 4.331 inch, 30 to 110 mm
  • Color de la cubierta: Black, Blue, Green, Red, Transparent
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 82 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 3/4 inch, 6.4 to 19.1 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of High Tensile Fiber
  • Diámetro exterior: 0.421 to 1.024 inch, 10.7 to 26.0 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Anti-Freeze), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras Parker 830M están diseñadas para cumplir con altas exigencias en aplicaciones hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y un alto grado de personalización, por lo que brindan a los ingenieros de desarrollo una amplia variedad de soluciones, asegurando siempre que la prolongada vida útil y fácil instalación sean ideales para los entornos actuales de producción. Asimismo, las largas longitudes disponibles reducen los desechos que se producen durante la distribución y el montaje.

Mercados:
• Móvil

Características/beneficios:
• Alta resistencia a la abrasión
• Libre de sustancias que afecten a la pintura (sin LABS) (cumple con los requisitos de la industria automotriz)
• Variedad de colores
• Montaje con racores Push-Lok® de Parker (sin necesidad de abrazaderas adicionales)
• Excelente resistencia al UV y OZONO

Aplicaciones:
• Sistemas de aire en fábricas, muchas aplicaciones hidráulicas (compatibilidad con fluidos; consulte la página A-8 ff.);
• Aplicaciones automotrices para aire, agua, aceites lubricantes y fluidos anticongelantes.
• No se recomienda para aplicaciones donde hay pulsaciones extremas.
• Para presiones de trabajo de hasta 1,6 MPa (232 psi)

Construcción:
• Tubo principal: Poliuretano
• Refuerzo de presión: Una capa de fibra sintética de alta resistencia a la tensión
• Revestimiento: Poliuretano
• Color: negro, rojo, verde, azul, gris
• Rango de temperatura: de -40 °C hasta +80 °C

Notas:
• Código de color (xxx):
BLK = negro
BLU = azul
GRN = verde
GRY = gris
RED = rojo
Ejemplo: 830M-6-GRN-RL

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm) Color
830M-4-BLK-RL 6.4 Black
830M-4-BLU-RL 6.4 Blue
830M-4-GRN-RL 6.4 Green
830M-4-GRY-RL 6.4 Grey
830M-4-RED-RL 6.4 Red
830M-6-BLK-RL 9.5 Black
830M-6-BLU-RL 9.5 Blue
830M-6-GRN-RL 9.5 Green
830M-6-GRY-RL 9.5 Grey
830M-6-RED-RL 9.5 Red
830M-8-BLK-RL 12.7 Black
830M-8-BLU-RL 12.7 Blue
830M-8-GRN-RL 12.7 Green
830M-8-GRY-RL 12.7 Grey
830M-8-RED-RL 12.7 Red
830M-10-BLK-RL 15.9 Black
830M-10-BLU-RL 15.9 Blue
830M-10-GRN-RL 15.9 Green
830M-10-GRY-RL 15.9 Grey
830M-10-RED-RL 15.9 Red
830M-12-BLK-RL 19.1 Black
830M-12-BLU-RL 19.1 Blue
830M-12-GRN-RL 19.1 Green
830M-12-GRY-RL 19.1 Grey
830M-12-RED-RL 19.1 Red
830M-6-TRA-RL 9.5 Transparent
830M-8-TRA-RL 12.7 Transparent

687PDC
687513