Racores a presión

Racores a presión Categorías
Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Temperatura mínima de funcionamiento

Temperatura máxima de funcionamiento

Presión de trabajo máxima

División

Tipo de racor de abrazadera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Racores a presión


Racores a presión

La línea completa de racores de aire comprimido de Parker ofrece la forma más intuitiva y eficiente de conectar un tubo a un racor neumático. Todos nuestros racores están disponibles en una amplia gama de configuraciones y materiales y son fáciles de instalar. Estos conectores de ""empuje para conectar"" pueden ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, sirviendo a muchos de los principales mercados de manejo de fluidos industriales de hoy en día.


Racores a presión Categorías

687PDC
687PDC