Capuchones y tapones antipolvo (moldeados y metálicos) para acoplamientos rápidos | #5209-3M


LOADING IMAGES
5209-3M

Capuchones y tapones antipolvo (moldeados y metálicos) para acoplamientos rápidos | #5209-3M

Molded rubber nipple protector


Especificaciones técnicas

  • Accesorios incluidos: Protector de boquilla
  • Color: Negro
  • Serie del producto: Serie 4000
  • Tamaño: 3/8 inch
Safety Warning

Información del artículo

Los capuchones y tapones antipolvo desempeñan un papel fundamental en la vida útil de un acoplamiento rápido. La protección antipolvo protege las superficies de conexión de los acopladores y las boquillas frente al polvo y la suciedad ambientales cuando el acoplamiento no está conectado.

En la lista se enumeran los protectores más comunes para acopladores y boquillas. Póngase en contacto con Quick Coupling Division para conocer la disponibilidad de otros tamaños y opciones de capuchones y tapones antipolvo que no se muestran aquí.

Mercados:
• Agricultura
• Construcción
• Industrial

Características/beneficios:
• La protección contra la suciedad y la arenilla ambientales prolonga la vida útil del acoplamiento y ayuda a mantenerlo en condiciones de funcionamiento
• Ayuda a mantener los contaminantes fuera del sistema de fluidos
• Los capuchones y tapones con codificación de color ayudan a identificar visualmente las líneas de conexión
• Las correas de sujeción mantienen los capuchones y tapones cerca cuando se conectan mitades de acoplamiento

Aplicaciones:
• Tractores, implementos y equipos agrícolas
• Herramientas hidráulicas
• Equipos de construcción
• Equipos móviles
• Sistemas de transferencia y llenado de fluidos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Quick Coupling Division

8145 Lewis Road

Minneapolis, MN 55427 USA

Teléfono

+1 (763) 544-7781

Fax

+1 (763) 544-3418

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687539