Válvula de descarga de presión proporcional - Serie RE*E*W | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Rango de control de presión

Material de la junta

Opción del solenoide

Opciones adicionales

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de descarga de presión proporcional - Serie RE*E*W

Válvula de descarga de presión proporcional - Serie RE*E*W

La válvula de cartucho de descarga de presión proporcional RE*E*W de Parker consta de una etapa piloto proporcional y una etapa principal de cartucho de inserción. Es universalmente adecuada para aplicaciones con caudal elevado.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Pressure valve
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: Proportional
  • Tipo de electrónica: External
  • Tipo de montaje: Slip-in cartridge
  • Posición de montaje: Unrestricted, horizontal mounting preferred
  • Función: Normally open
  • Configuración: N/A
  • Tipo del carrete: N/A, With poppet seals
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Rango de control de presión: 105, 175, 250, 350 bar
  • Caudal: N/A
  • Índice de caudal máximo: Depending on size, 220-4.000 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Material del cuerpo: Steel
  • Peso: 2.7 to 24.3 kg Depending on Size
Safety Warning

Descripción completa del producto

La válvulas de descarga de presión proporcional de la serie RE*E*W se ha desarrollado especialmente para un comportamiento de presión/flujo (p/Q) favorable y, por lo tanto, permite mejorar la precisión del proceso y del producto. También se encuentra disponible una etapa de presión máxima mecánica. Para los tamaños NG25, NG32 y NG40, se utiliza un cartucho de rosca, y para los tamaños NG50 y NG63, una unidad apilada adicional.

El código de modelo RE*W abarca las válvulas pilotadas, las cubiertas y los cartuchos, que también se ofrecen como artículos independientes. En combinación con el amplificador de potencia digital PCD00A-400, los parámetros de la válvula se pueden guardar, cambiar y duplicar.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• Cavidad y patrón de montaje de acuerdo con la norma ISO 7368: para una integración rápida y sencilla
• Comportamiento de presión/flujo (p/Q) favorable: evita las grandes variaciones de presión
• Altos caudales nominales de hasta 4000 l/min: eficacia óptima en relación con el tamaño de la válvula
• 4 etapas de presión: permite un ajuste fino
• 6 tamaños, de NG16 a NG63: facilita la selección
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• Etapa de presión máxima mecánica opcional

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales con flujo alto
• Prensas de aplicación general
• Moldeo por inyección

Nota:
El puerto X solo se puede utilizar para la función de ventilación remota.

Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto Rango de control de presión Material de la junta Opción del solenoide Opciones adicionales
RE16E10W1SN1XWM NG16 105 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE16E17W1SN1KW NG16 175 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE16E17W1SN1XW NG16 175 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE16E17W1SN1XWM NG16 175 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE16E25W1SN1XW NG16 250 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE16E25W1SN1XWM NG16 250 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE16E25W1SV1XW NG16 250 bar FPM 16 V, 1.3 A N/A
RE16E35W1SN1KW NG16 350 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE16E35W1SN1KWM NG16 350 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE16E35W1SN1XW NG16 350 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE16E35W1SN1XWM NG16 350 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E10W1SN1KW NG25 105 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE25E10W1SN1KWM NG25 105 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E17W1SN1KW NG25 175 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE25E17W1SN1KWM NG25 175 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E17W1SN1XW NG25 175 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE25E17W1SN1XWM NG25 175 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E25W1SN1KW NG25 250 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE25E25W1SN1KWM NG25 250 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E25W1SN1XW NG25 250 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE25E25W1SN1XWM NG25 250 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E25W1SV1XW NG25 250 bar FPM 16 V, 1.3 A N/A
RE25E35W1SN1KW NG25 350 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE25E35W1SN1KWM NG25 350 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E35W1SN1XW NG25 350 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE25E35W1SN1XWM NG25 350 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE25E35W1SV1KWM NG25 350 bar FPM 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE32E10W1SN1KW NG32 105 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE32E10W1SN1XWM NG32 105 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE32E17W1SN1XW NG32 175 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE32E17W1SN1XWM NG32 175 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE32E17W1SV1XW NG32 175 bar FPM 16 V, 1.3 A N/A
RE32E25W1SN1KW NG32 250 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE32E25W1SN1XWM NG32 250 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE32E35W1SN1KW NG32 350 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE32E35W1SN1KWM NG32 350 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE32E35W1SN1XW NG32 350 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE32E35W1SN1XWM NG32 350 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE32E35W1SV1KW NG32 350 bar FPM 12 V, 2.1 A N/A
RE40E10W1SN1KWM NG40 105 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE40E17W1SN1KW NG40 175 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE40E17W1SN1XW NG40 175 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE40E35W1SN1KW NG40 350 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE40E35W1SN1KWM NG40 350 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE40E35W1SN1XW NG40 350 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE40E35W1SN1XWM NG40 350 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE50E17W1SN1XW NG50 175 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE50E17W1SV1KW NG50 175 bar FPM 12 V, 2.1 A N/A
RE50E35W1SN1KW NG50 350 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE50E35W1SN1KWM NG50 350 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE50E35W1SN1XW NG50 350 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE63E35W1SN1KW NG63 350 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE63E35W1SN1KWM NG63 350 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE63E35W1SN1XW NG63 350 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE63E35W1SN1XWM NG63 350 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE16E25W1SN1KWM NG16 250 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE32E25W1SN1KWM NG32 250 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE16E25W1SN1KW NG16 250 bar NBR 12 V, 2.1 A N/A
RE16E25W1SV1KW NG16 250 bar FPM 12 V, 2.1 A N/A
RE25E35W1SV1XW NG25 350 bar FPM 16 V, 1.3 A N/A
RE32E25W1SN1XW NG32 250 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE40E17W1SN1XWM NG40 175 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE40E25W1SN1KWM NG40 250 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE50E10W1SN1XW NG50 105 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE16E10W1SN1XW NG16 105 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE16E17W1SN1KWM NG16 175 bar NBR 12 V, 2.1 A Mechanical maximum pressure adjustment
RE16E17W1SV1KW NG16 175 bar FPM 12 V, 2.1 A N/A
RE32E10W1SN1XW NG32 105 bar NBR 16 V, 1.3 A N/A
RE40E25W1SN1XWM NG40 250 bar NBR 16 V, 1.3 A Mechanical maximum pressure adjustment

687PDC
687478