210031 - Refrigerant Sensors- HBLC Series | Parker NA

Refrigerant Sensors- HBLC Series | #210031

210031

Refrigerant Sensors- HBLC Series | #210031

HBLC-CO2-12-2 47IN LIQ LVL CTRL 3/4NPT


Especificaciones técnicas

  • Longitud (mm): 1200mm
  • Tipo de rosca: NPT
  • Tipo: CO² Level Transmitter
  • Longitud (pulg): 47"
  • Número de modelo: HBLC-CO2-12-2 47IN LIQ LVL CTRL 3/4NPT
  • Tipo de productos: CO² Level Transmitter
  • Longitud: 1200 mm, 47 inch
  • Tipo de conexión: NPT, Plug: M12, 5 Pins - DIN 0627
  • Voltaje de entrada: 24 V AC/DC + 10%+E4:O4
  • Energía permitida: Max 50 MA
  • Salida de señal: Analog: 4-20 mA
  • Tipo de alarma: PNP/NPN
  • Temperatura ambiente mínima: -30 °C, -22 °F
  • Temperatura ambiente máxima: 50 °C, 122 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -55 °C, -67 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 30 °C, 86 °F
  • Presión de trabajo máxima: 150 bar
  • Grado de protección de admisión: IP65
  • Resistencia a la vibración: IEC 68-2-6 (4g)
  • Tamaño de la rosca de racores: 20 mm, 3/4 inch
  • Materiales de fabricación: Liquid Parts: AISI 304 / PTFE, Electronic Parts: Nylon 6 (PA)
  • Tipo de indicador: LED 1 x Green- 1 x Yellow- 1 x Red
  • Cumplimiento con especificaciones: EMC Test: EN 61000-2
  • Accesorios incluidos: Included- HBxC-M12/5
  • Tipo de cable: PUR -5 x 0.34mm2
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s HBLC refrigerant sensors have been optimized to be used with CO2 and HFC refrigerants. These sensors provide consistent performance in all applications and can be ordered pre-configured to a specific length. The HBLC sensor features an intelligent split design that allows the electronic portion to me removed and replaced while leaving the mechanical portion installed on the pressure containing vessel. The HBLC also features a convenient and easy to read LED display. These sensors supply a 4-20 mA signal proportional to the amount of liquid present in the vessel they are installed in.

Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration

Features and Benefits:
• Complete solution with sensor and transmitter in one unit.
• Simple to install by one thread sleeve. A cost optimized solution
• LED indication of power supply and alarm status
• Unique split design which make it easy to install and make diagnostic. The electronic part can easily be dismounted from the mechanical part by 2 small screws.

Application:
• Chillers
• Evaporators
• Condensers

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Refrigerating Specialties Division

2445 South 25th Avenue

Broadview, IL 60155 USA

Teléfono

+1 (708) 681-6300

Fax

+1 (708) 681-6306

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687475