2020PM-OR - Elemento de filtro del cartucho de repuesto para filtros de la serie Turbine: Racor | Parker NA

Elemento de filtro del cartucho de repuesto para filtros de la serie Turbine: Racor | #2020PM-OR

2020PM-OR

Elemento de filtro del cartucho de repuesto para filtros de la serie Turbine: Racor | #2020PM-OR

Modern fuel injection systems require fuel be free of both particulate and water contamination. Parker Racor fuel filters cartridge elements keep fuel clean and engines running at maximum efficiency.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Tan potted end caps
  • Valor de filtración (micras): 98% @ 30 Micron
  • Altura: 9.6" (24.4 cm)
  • Serie compatible: Filter Housing: 1000
  • Serie del producto: Cartucho FF/WS, Turbina
  • Marca: Racor
  • Para tipo de fluido: Combustible diésel / B20
  • Aplicación: Motores diésel
  • Medio: Aquabloc "30 micras"
  • Diámetro: 4.7 inch, 11.9 cm
  • Peso: 12 oz, 0.34 kg
  • Tipo de paquete: Envoltorio plástico con junta
Safety Warning

Información del artículo

Modern fuel injection systems require fuel be free of both particulate and water contamination. Parker Racor fuel filters cartridge elements keep fuel clean and engines running at maximum efficiency.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN RACOR DIVISION

3400 FINCH ROAD

MODESTO

CA

UNITED STATES

95353

Teléfono

2095217860

Fax

2095293278

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687630