2040SM-OR - Elemento de filtro del cartucho de repuesto para filtros de la serie Turbine: Racor | Parker NA

Elemento de filtro del cartucho de repuesto para filtros de la serie Turbine: Racor | #2040SM-OR

2040SM-OR

Elemento de filtro del cartucho de repuesto para filtros de la serie Turbine: Racor | #2040SM-OR

900 Turbine Cartridge FF/WS element, rated at 98% at 4 microns with Tan potted endcaps


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Tan potted end caps
  • Valor de filtración (micras): 98% @ 4 Micron
  • Altura: 4.6" (11.7 cm)
  • Serie compatible: Filter Housing: 900
  • Serie del producto: Cartucho FF/WS, Turbina
  • Marca: Racor
  • Para tipo de fluido: Combustible diésel / B20
  • Aplicación: Motores diésel
  • Medio: Aquabloc "2 micras"
  • Diámetro: 4.7 inch, 11.9 cm
  • Peso: 8 oz, 0.23 kg
  • Tipo de paquete: Envoltorio plástico con junta
Safety Warning

Información del artículo

Elementos de filtro del cartucho de repuesto para alojamientos de filtros de la serie Turbine de Racor

Nota: Los elementos 2020 y 2040 SM, TM y PM solicitados en Norteamérica y Sudamérica podrían sustituirse por los elementos con tapón terminal negro de estilo 2020N y 2040N fabricados en EE. UU. Ambos estilos del elemento utilizan el mismo medio Aquabloc® idéntico y sus prestaciones de filtración son exactamente iguales.

Descripción:

Las tolerancias del inyector del motor diésel se miden en micras y los motores más modernos inyectan combustible con presiones superiores a 30 000 psi (207 kPa). En estas condiciones, incluso la partícula más pequeña de suciedad o agua puede rayar o erosionar los componentes de precisión, lo que podría causar daños en los motores, el funcionamiento y la rentabilidad.

Las series Turbine FF/WS de Racor presentan una eficiencia de eliminación del agua excepcional, tanto de agua emulsionada como a granel, una baja restricción del flujo de combustible y una alta capacidad de retención de suciedad. El corazón del sistema lo forman las tres fases de filtración y coalescencia respaldadas por el elemento de filtro Aquabloc® patentado.

Fase 1 Separación: A medida que el combustible entra en el conjunto del filtro, se mueve a través de la turbina centrífuga (estacionaria) y expulsa gotas de agua y sólidos grandes, que caen al fondo de la cazoleta de recogida.

Fase 2 Coalescencia: Pequeñas gotas de agua se acumulan en la superficie del deflector cónico y del elemento de cartucho. Cuando su peso es lo suficientemente grande, caen al fondo de la cazoleta de recogida.

Fase 3 Filtración: Los elementos de cartucho Aquabloc® patentados repelen el agua y eliminan los contaminantes sólidos del combustible con una eficiencia del 98 % de su valor de filtración (micras). El agua recopilada en la superficie del elemento se agrupa por coalescencia en gotas más grandes que caen en la cazoleta de recogida.

Solo los elementos de filtro del cartucho de Racor originales presentan medios con diseño Aquabloc® para la protección definitiva del motor.

Opciones de pedido:

1. Seleccione el tipo de alojamiento: Alojamientos de las series 500, 900 o 1000. (Elija primero la altura si no conoce el tipo de alojamiento)

2. Seleccione la clasificación por micras:
• Elemento Aquabloc® de "2" micras con una eficacia del 98 % a 4 micras
• Elemento Aquabloc® de "10" micras con una eficacia del 98 % a 10 micras
• Elemento Aquabloc® de "30" micras con una eficacia del 98 % a 30 micras
3. Seleccione la altura si no conoce el tipo de alojamiento.
4. Seleccione el estilo del tapón terminal. El estilo del tapón terminal moldeado en color negro está disponible para el mercado de EE. UU. El estilo encapsulado en color bronce está disponible en el resto del mundo. Ambos estilos ofrecen prestaciones de filtración idénticas.

Notas importantes:

• Se necesita un filtro final o secundario aguas abajo para los elementos de 10 micras y 30 micras.
• Juntas de sustitución incluidas.
• Cuanto menor sea el valor de filtración (micras), más precisa será la filtración. Deben utilizarse los valores de filtración (micras) más bajos si no hay filtración adicional aguas abajo. Finalmente, el valor de filtración (micras) preferido se dará en función de la calidad del combustible, los climas en los que se trabaja y los programas de mantenimiento.
• Los tapones terminales están codificados por colores para facilitar la identificación y la aplicación: letras rojas para filtración primaria de 30 micras, letras azules para filtración primaria o secundaria de 10 micras y letras marrones para filtración secundaria/final de 2 micras.

Características y beneficios:

• Un asa integral facilita las sustituciones.
• El número gratuito de Racor se muestra en el tapón terminal. Este número le pondrá en contacto con el personal del servicio técnico de Racor, que puede responder a cualquier pregunta sobre disponibilidad, aplicación o mantenimiento.
• El medio Aquabloc® es una mezcla de celulosa de alta calidad que forma un compuesto con resinas y recibe un tratamiento químico especial.
• Las series Turbine de Racor originales son compatibles con los alojamientos Turbine con certificación UL.

Aquabloc® - La historia desde dentro:

El medio Aquabloc® de eficiencia ultra alta de Racor es una mezcla técnica de distintas fórmulas de medios: un compuesto de celulosa de alta calidad con fibras técnicas y tratamientos químicos de eficiencia testada para el bloqueo del agua.

• La alta capacidad de retención de contaminantes permite disminuir la frecuencia de las sustituciones de filtros, lo que mejora el rendimiento económico.
• El medio Aquabloc® está plisado y corrugado para mantener los pliegues abiertos y ofrece una amplia superficie con un área de filtración efectiva al flujo de combustible diésel.
• El medio Aquabloc® con una alta capacidad de retención de suciedad aumenta drásticamente la vida útil de los filtros del motor en la etapa final y reduce el costo general de mantenimiento del filtraje.
• Los elementos de filtro del cartucho Aquabloc® están disponibles con valores de filtración de 2, 10 y 30 micras, de manera que la protección puede ajustarse a medida según la aplicación, la calidad del combustible, los entornos operativos y los programas de mantenimiento.
• El medio Aquabloc® ayuda a los motores diésel de OEM a cumplir las estrictas normas de emisión gubernamentales.
• Un separador de agua/filtro de combustible con un elemento de cartucho reemplazable es la solución de filtración menos costosa.

Aplicaciones:

• Todos los motores diésel con un sistema de filtración de la serie Turbine.
• Marítimo, generadores, construcción, carreteras, todoterrenos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN RACOR DIVISION

3400 FINCH ROAD

MODESTO

CA

UNITED STATES

95353

Teléfono

2095217860

Fax

2095293278

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687630