944443Q - Elementos de filtro de aceite hidráulico de alta presión de repuesto - Serie EPF iProtect® | Parker NA

Elementos de filtro de aceite hidráulico de alta presión de repuesto - Serie EPF iProtect® | #944443Q

944443Q

Elementos de filtro de aceite hidráulico de alta presión de repuesto - Serie EPF iProtect® | #944443Q

Los elementos de repuesto EPF de Parker están pensados para su uso con filtros de aceite hidráulico en línea de alta presión de la serie EPF. Varias opciones de medio de filtración disponibles hasta 2 micras. Caudal máximo de 700 L/min (185 GPM).


Especificaciones técnicas

  • Longitud: 1
  • Valor de filtración (micras): 5 µm
  • Elemento de filtro: 05QI Microglass
  • Serie de alojamiento del filtro: EPF4
  • Material de la junta: Nitrile
  • Material de la junta: Nitrilo
  • Diferencia de presiones máxima: 25 bar en núcleo ECO (ISO 2941)
  • Tipo de elemento de filtro: Eco element for re-usable ECO-core in bowl
Safety Warning

Información del artículo

Los elementos de repuesto de la serie EPF están diseñados para la filtración de aceite hidráulico en línea de alta presión. Disponibles en configuraciones de una o dos longitudes, con una clasificación de hasta 2 micras, los elementos ayudan a proteger los componentes esenciales del motor, como válvulas, rodamientos, cilindros y bombas de la entrada de contaminantes, lo que puede llevar a un mayor desgaste de la máquina, intervalos de mantenimiento más cortos, mayor tiempo de inactividad y mayores costos. Los elementos son adecuados para su uso en sistemas expuestos a entornos muy exigentes, incluidos los que se ven en las operaciones de construcción, petróleo y gas, agricultura y minería.



Los elementos de repuesto de la serie EPF cuentan con un diseño ecológico patentado que permite la integración de la válvula de derivación y el núcleo del elemento como piezas reutilizables en la cuba de filtro. Esto genera una reducción de residuos (hasta un 50 %) y menores costos de eliminación. La serie EPF es ideal para incorporar filtros en sistemas de colector donde no se requieren perforaciones adicionales para las instalaciones de derivación válvula.



Existen varias opciones para los medios de filtración disponibles en función de los requisitos únicos de los sistemas de los clientes, incluidos el microcristal (QI), el microcristal de alta resistencia (QIH) y el flujo inverso de microcristales (QIR). También hay disponibles varios tamaños de alojamiento del filtro según el caudal nominal y el tipo de conexión.



Los elementos de repuesto del filtro de la serie EPF son compatibles con una amplia gama de fluidos hidráulicos, incluidos:

• Aceites minerales hidráulicos de la clase H a HLPD (DIN51524)

• Fluidos operativos DIN ISO 2943

• Fluidos de lubricación ISO6743, APJ, DIN 51517, ACEA, ASTM  

• Aceites vegetales

• 60/40 de glicoles de agua

• A petición: ésteres de fosfato de grado industrial

• Aceites sintéticos no agresivos

• Aceites biodegradables no agresivos (HETG, HEPG y HEES a VDMA 24568)



Para obtener más información sobre la selección del elemento de repuesto de la serie EPF adecuado, consulte el folleto de la serie EPF en la pestaña Product Support (asistencia al producto).



Mercados:

• Agricultura

• Construcción

• Petróleo y gas

• Marítimo

• Minería

• Manejo de materiales



Aplicaciones:

• Grúas de cubierta y móviles

• Equipos de extinción de incendios

• Transportadoras

• Prensas hidráulicas

• Unidades de dirección marítimas

• Paquetes de potencia

• Excavadoras

• Cosechadoras

• Prensas de residuos

• Apiladores de alcance

• Cargadores de ruedas

• Equipos de perforación

• Unidades de potencia industrial

• Turbinas eólicas



Ventajas:

• Evita la contaminación y la penetración de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en circuitos hidráulicos

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento necesarios, reduce los costos de funcionamiento y amplía la vida útil total del equipo/la máquina.

• El diseño ecológico patentado permite la integración de la válvula de derivación y el núcleo del elemento como piezas reutilizables en la cuba de filtro. Esto genera una reducción de residuos (hasta un 50 %) y menores costos de eliminación.

• El elemento de filtro permanece en el interior del recipiente de filtro durante el cambio, lo que permite ahorrar más de 500 mm de espacio en la envoltura cuando se lo compara con filtros de alta presión tradicionales.



Características:

• Permite flujos de hasta 700 L/min (185 GPM)

• Presión de trabajo máxima permitida: 6500 psi (450 bar)

• Configuraciones de longitud doble o simple disponibles

• Varios tipos de filtración de medios disponibles, incluidos microcristales, microcristales de alta resistencia o microcristales de flujo invertido






Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
BROCHURE]-iProtect® EPF Series
EPF Series Brochure
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472