Replacement Elements - Low Pressure Filter 12AT/50AT/80AT/80UT Series | #921999


LOADING IMAGES
921999

Replacement Elements - Low Pressure Filter 12AT/50AT/80AT/80UT Series | #921999

May also be used as a Breather for a Reservoir


Especificaciones técnicas

  • Elemento de filtro: 10C Cellulose
  • Serie de alojamiento del filtro: 12AT
  • Tipo de elemento: Spin-On
  • Longitud: Single
  • Compatibilidad con fluidos: Mineral and Petrolem Based Fluid
  • Material de la junta: Nitrile
Safety Warning

Información del artículo

Using Parker 12AT/50AT/80AT/80UT Series replacement spin-on cans guarantees Parker’s quality of filtration. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs, more waste, and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.

Available in single and double lengths with several micron ratings (3,10, 20, 25) and media options (Microglass & Cellulose), these replacement spin-on cans ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker AFD - Aerospace Business Unit

Aerospace Filtration Division

8439 Triad Drive

Greensboro, NC 27409

USA

Teléfono

336-668-4444

Fax

336-668-4452

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
731421