MXR9560 - Elementos de repuesto - Serie Maxiflow | Parker NA

Elementos de repuesto - Serie Maxiflow | #MXR9560

MXR9560

Elementos de repuesto - Serie Maxiflow | #MXR9560

Los recipientes roscados de repuesto de la serie de filtros Maxiflow hacen uso de un medio de filtro de alta calidad adecuado para la carga de fatiga debido a la fluctuación de flujo frecuente y proporcionan una vida útil del elemento ampliada.


Especificaciones técnicas

  • Elemento de filtro: 03Q Microglass
  • Serie de alojamiento del filtro: MXA2 / MXA3
  • Diferencia de presiones máxima: 10 bar (ISO 2941)
  • Tipo de elemento de filtro: Spin-on element (single)
Safety Warning

Información del artículo

Los filtros Maxiflow se adaptan idealmente a las instalaciones de circuitos de flujo completo y de derivación en las que se recomienda un medio de filtro de alta calidad.
Los indicadores opcionales proporcionan información directa sobre cuándo deben reemplazarse los recipientes roscados.

Los recipientes roscados Maxiflow se fabrican con medios de filtro de alta calidad, recomendados para una protección eficaz de los componentes del sistema, mejorando la productividad del sistema y la rentabilidad.

El uso de elementos de repuesto originales de Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros del mercado postventa con una calidad de medios desconocida puede ahorrar costos iniciales, pero puede aumentar los costos generales al requerir más cambios de elementos y, potencialmente, podría provocar tiempos de inactividad del sistema. Proteja su inversión y adquiera siempre elementos de repuesto originales de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
BROCHURE]-Maxiflow Series
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472