Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The replacement elements of the Tanktopper filter series are available with several high quality filter materials and a wide choice in micron ratings.
| Productos | Serie de alojamiento del filtro | Elemento de filtro |
|---|---|---|
| 937898Q | TPR1 (1-40) | 02QL Ecoglass |
| 937900Q | TPR1 (1-40) | 05QL Ecoglass |
| 937902Q | TPR1 (1-40) | 10QL Ecoglass |
| 937904Q | TPR1 (1-40) | 20QL Ecoglass |
| 937920Q | TPR1 (1-40) | 02Q Microglass |
| 937925Q | TPR1 (1-40) | 05Q Microglass |
| 937930Q | TPR1 (1-40) | 10Q Microglass |
| 937935Q | TPR1 (1-40) | 20Q Microglass |
| 937918 | TPR1 (1-40) | 10C Cellulose |
| 937940 | TPR1 (1-40) | 040W Wiremesh |
| 937899Q | TPR2 (1-80) | 02QL Ecoglass |
| 937901Q | TPR2 (1-80) | 05QL Ecoglass |
| 937903Q | TPR2 (1-80) | 10QL Ecoglass |
| 937905Q | TPR2 (1-80) | 20QL Ecoglass |
| 937921Q | TPR2 (1-80) | 02Q Microglass |
| 937926Q | TPR2 (1-80) | 05Q Microglass |
| 937931Q | TPR2 (1-80) | 10Q Microglass |
| 937936Q | TPR2 (1-80) | 20Q Microglass |
| 937919 | TPR2 (1-80) | 10C Cellulose |
| 937941 | TPR2 (1-80) | 040W Wiremesh |
| 937886Q | TPR5 (2-120) | 02QL Ecoglass |
| 937889Q | TPR5 (2-120) | 05QL Ecoglass |
| 937892Q | TPR5 (2-120) | 10QL Ecoglass |
| 937895Q | TPR5 (2-120) | 20QL Ecoglass |
| 937887Q | TPR6 (2-200) | 02QL Ecoglass |
| 937890Q | TPR6 (2-200) | 05QL Ecoglass |
| 937893Q | TPR6 (2-200) | 10QL Ecoglass |
| 937896Q | TPR6 (2-200) | 20QL Ecoglass |
| 937888Q | TPR7 (2-250) | 02QL Ecoglass |
| 937891Q | TPR7 (2-250) | 05QL Ecoglass |
| 937894Q | TPR7 (2-250) | 10QL Ecoglass |
| 937897Q | TPR7 (2-250) | 20QL Ecoglass |
| 937906Q | TPR9 (3-250) | 02QL Ecoglass |
| 937909Q | TPR9 (3-250) | 05QL Ecoglass |
| 937912Q | TPR9 (3-250) | 10QL Ecoglass |
| 937915Q | TPR9 (3-250) | 20QL Ecoglass |
| 937907Q | TPR10 (3-450) | 02QL Ecoglass |
| 937910Q | TPR10 (3-450) | 05QL Ecoglass |
| 937913Q | TPR10 (3-450) | 10QL Ecoglass |
| 937916Q | TPR10 (3-450) | 20QL Ecoglass |
| 937924Q | TPR10 (3-450) | 02Q Microglass |
| 937929Q | TPR10 (3-450) | 05Q Microglass |
| 937934Q | TPR10 (3-450) | 10Q Microglass |
| 937939Q | TPR10 (3-450) | 20Q Microglass |
| 937908Q | TPR11 (3-650) | 02QL Ecoglass |
| 937911Q | TPR11 (3-650) | 05QL Ecoglass |
| 937914Q | TPR11 (3-650) | 10QL Ecoglass |
| 937917Q | TPR11 (3-650) | 20QL Ecoglass |
| 937922Q | TPR8 (3-160) | 02Q Microglass |
| 937928Q | TPR9 (3-250) | 05Q Microglass |
| 937932Q | TPR8 (3-160) | 10Q Microglass |
| 937937Q | TPR8 (3-160) | 20Q Microglass |
| 944299Q | TPR11 (3-650) | 05Q Microglass |