Accesorios de Depósito - Filtros de Succión | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Caudal (gpm)

Material del filtro

Válvula de derivación (bares)

Tipo de conexión del puerto

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Accesorios de Depósito - Filtros de Succión

Accesorios de Depósito - Filtros de Succión

Parker ofrece elementos de succión de alta calidad diseñados para un rango de flujo de hasta 100 gpm. Dependiendo de la selección, nuestros filtros de succión están equipados con medios de malla de alambre de acero inoxidable absoluto de 150 μ o 56

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 19 to 380 L/min depending on model selected.
  • Rango de presión de la válvula de derivación: No Bypass psi, 3 psi
  • Longitud: 3.55 to 11.5 inch depending on model selected., 90.1 to 292.1 mm depending on model selected.
  • Diámetro exterior: 1.90 to 5.17 inch depending on model selected., 48.26 to 131.31 mm depending on model selected.
  • Tipo de montaje: Threaded ID
  • Material del alojamiento: Nylon, Steel, Steel
  • Temperatura de funcionamiento: 195 °F, 90 °C
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los elementos de succión están diseñados para proteger la bomba y el sistema de la contaminación del fluido. Estos filtros están destinados a ubicarse dentro del depósito; completamente sumergido en el fluido. Debido a las limitaciones de cavitación de las bombas, los filtros Parker se componen de medios relativamente gruesos en medios de malla de alambre de acero inoxidable absoluto de 150 μ o 560 μ. Por esta razón, no se utilizan como protección primaria contra la contaminación. También disponibles para proteger aún más contra la cavitación, los filtros de succión Parker se ofrecen con opciones integradas de válvula de derivación de 3 psid e imanes cerámicos.


*Consulte siempre al fabricante de la bomba para conocer las restricciones de entrada*

Documentos relacionados

×
Productos Tipo Caudal (gpm) Material del filtro Válvula de derivación (bares) Tipo de conexión del puerto
937480 Suction Strainer 5 Stainless Steel 125 micron none 1/2 NPT
937481 Suction Strainer 5 Stainless Steel 125 micron 0.2 1/2 NPT
937482 Suction Strainer 8 Stainless Steel 125 micron none 3/4 NPT
937483 Suction Strainer 8 Stainless Steel 125 micron 0.2 3/4 NPT
937484 Suction Strainer 10 Stainless Steel 125 micron none 1 NPT
937485 Suction Strainer 10 Stainless Steel 125 micron 0.2 1 NPT
937488 Suction Strainer 30 Stainless Steel 125 micron none 1-1/2 NPT
937489 Suction Strainer 30 Stainless Steel 125 micron 0.2 1-1/2 NPT
937490 Suction Strainer 50 Stainless Steel 125 micron none 1-1/2 NPT
937491 Suction Strainer 50 Stainless Steel 125 micron 0.2 1-1/2 NPT
937492 Suction Strainer 50 Stainless Steel 125 micron none 2 NPT
937493 Suction Strainer 50 Stainless Steel 125 micron 0.2 2 NPT
937494 Suction Strainer 75 Stainless Steel 125 micron none 2-1/2 NPT
937495 Suction Strainer 75 Stainless Steel 125 micron 0.2 2-1/2 NPT
937496 Suction Strainer 100 Stainless Steel 125 micron none 3 NPT
937497 Suction Strainer 100 Stainless Steel 125 micron 0.2 3 NPT
936547 Magnetic Suction Strainer 15 Stainless Steel 560 micron none 1 NPT
936548 Magnetic Suction Strainer 25 Stainless Steel 560 micron none 1-1/4 NPT
936549 Magnetic Suction Strainer 35 Stainless Steel 560 micron none 1-1/2 NPT
936550 Magnetic Suction Strainer 50 Stainless Steel 560 micron none 2 NPT
936551 Magnetic Suction Strainer 100 Stainless Steel 560 micron none 3 NPT

687PDC
731421