Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The pilot operated pressure relief valves from the Parker Manapak series RM are in sandwich design for easy configuration of stack systems. They are available in size NG16 and NG25.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Conexión del puerto | Función | Rango de control de presión | Tipo de control de ajuste de presión | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| RM4AT25SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in A, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | A-T |
| RM4AT35SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in A, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | A-T |
| RM4BT07SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in B, unloading to port T | 5-65 bar | Hexagon socket | B-T |
| RM4BT25SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in B, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | B-T |
| RM4BT35SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in B, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | A-T |
| RM4PT07SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 5-65 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM4PT25SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM4PT35SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT07SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 5-70 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT17SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-175 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT25SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT35SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | P-T |