OBSOLETE: Liquid Gas Transfer Hose - Robur GPL | #IH36520569/0


LOADING IMAGES
IH36520569/0 IH36520569/0

OBSOLETE: Liquid Gas Transfer Hose - Robur GPL | #IH36520569/0 OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (mm): 51
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Peso: 2.86 kg/m, 1.92 lb/ft
  • Factor de diseño: 10:1
  • Rango de presión de vacío: 0.5 bar, 14.76 inch-Hg, 375 mm-Hg
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 13.779 inch, 350 mm
  • Aplicación: Oil & Fuel
  • Medio: LPG
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of High Tensile Wire
  • Diámetro interior: 2 inch, 51 mm
  • Diámetro exterior: 2.618 inch, 66.5 mm
  • Presión de trabajo máxima: 362.5 psi, 25 bar
  • Material de la cubierta: Styrene Butadiene Rubber (SBR)/Chloroprene Rubber (CR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °C, -22 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C, 158 °F
Safety Warning

Información del artículo

Robur GPL is a specific hose for the bulk loading and unloading of extremely durable liquefied petroleum gas. The robust construction incorporates high tensile steel wire braids reinforcement for superior strength, durability and kink resistance. Available in a broad range of sizes to fit your needs. It is the perfect solution for liquid gas transfer whenever a flexible connection is requested, included gas station where reliability and durability are a mandatory condition.

Markets:
• Transportation
• Industrial

Features/Benefits:
• Very low permeability for a controlled transfer performance.
• Pin-pricked cover to prevent popcorning and blisters.
• Design Factor exceeding 10:1 enhances safety for operators and equipment.

Applications:
• Vacuum application 0,5 bar
• Liquid Gas transfer

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513