Anillo guía (vástago) Prädifa serie FR | #FRF009Q5038


LOADING IMAGES
FRF009Q5038 FRF009Q5038
Click to View CAD Model

Anillo guía (vástago) Prädifa serie FR | #FRF009Q5038

Anillo guía para vástago en aplicaciones con lubricación con aceite, tales como cilindros hidráulicos. Extremadamente resistente al desgaste. Mayor resistencia a la compresión: 340 N/mm2. ISO 10766.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (mm): 150
  • Ancho de la ranura: 9.7
  • Diámetro exterior (mm): 155
  • Temperatura mínima de servicio (°C): -50
  • Temperatura máxima de servicio (°C): 130
  • Altura del elemento (mm): 9.7
  • Diámetro interno: 150.7
  • Material - Juntas: Q5038
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: Tejido de resina fenólica
  • Carga específica permitida: 340 N/mm2
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 a 130 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0,5 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura moderada estándar (< -35 C to 100 C) °C
  • Característica de capacidad de carga optimizada: No
Safety Warning

Información del artículo

El anillo guía de perfil FR, que está fabricado en lámina de tejido de resina fenólica, está diseñado para utilizarse en cilindros hidráulicos. El anillo guía está creado en forma de hendidura (corte de 45 °) para permitir la instalación. Además, esta versión garantiza que la presión del sistema pueda atravesar la junta, teniendo en cuenta las expansiones térmicas.

El anillo guía de perfil FR presenta una excepcional resistencia a la presión y al desgaste.
La resistencia a la presión es muy superior a la de los elementos de guiado fabricados con otros plásticos.

Tras la instalación, el anillo guía de perfil FR se ajusta a presión contra la parte inferior de la ranura.

• Holgura mínima debido a las tolerancias de fabricación extremadamente reducidas de los elementos de guiado.
• Efecto de absorción de vibraciones.
• Resistencia al desgaste extrema.
• Propiedades de deslizamiento mejoradas debido a la estructura de la superficie.
• Presión de carga admisible notablemente superior en comparación con otros materiales de cintas guía.
• Dimensiones conforme a la norma DIN 10766.
• Cualquier diámetro nominal deseado disponible debido al uso de la técnica de mecanizado.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.

Rango de aplicación:
Elemento de guiado para vástagos de cilindros hidráulicos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424