Junta de vástago Prädifa serie C1 | #C10070N3571


LOADING IMAGES
C10070N3571
Click to View CAD Model

Junta de vástago Prädifa serie C1 | #C10070N3571

Junta de vástago para cilindros hidráulicos y neumáticos, simple efecto, diseño en goma en forma de U.


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: N3571
  • Temperatura máxima de servicio (C): 100
  • Temperatura mínima de servicio (C): -35
  • Diámetro interior (mm): 7
  • Ancho de la ranura: 4.5
  • Altura del elemento (mm): 4
  • Diámetro exterior (mm): 13
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno)
  • Presión de trabajo máxima: 160 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 a -10 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0,5 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura moderada estándar (< -35 C to 100 C) °C
  • Rango de presión: Baja presión (< 160 bar) bar
Safety Warning

Información del artículo

La junta de vástago de perfil C1 es una junta en U con ajuste a presión en el diámetro externo. Excelente rendimiento de sellado con una altura y anchura mínima del perfil. Existe una fricción extremadamente baja debido a la pequeña área de contacto en la junta. Su utilización en equipos neumáticos solamente es posible si se garantiza un suministro constante de lubricante, por ejemplo, aire con aceite. Para la instalación en sistemas neumáticos no lubricados (de aire seco) es recomendable utilizar nuestro perfil E5.

• Buena resistencia al desgaste.
• Fácil instalación.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.

Rango de aplicación:
La junta de vástago de perfil C1 está especialmente recomendada para émbolos, vástagos de pistón, vástagos de válvulas y taqués hidráulicos así como para rotores neumáticos de funcionamiento lento (v ≤ 0,2 m/s).

Junta de vástago serie C1 disponible en los siguientes compuestos:
E3676 - Uso general
E8790 - Agua potable
N3510 - Trabajos de tipo medio
N3571 - Uso industrial
N8602 - Baja temperatura
V3664 - Alta temperatura

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424