Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Junta de vástago para cilindros hidráulicos, simple efecto, diseño compacto de poliuretano. Para aplicaciones de alta presión. Perfil de sellado robusto para soportar las condiciones operativas más exigentes. ISO 5597, ISO 6020.
La junta de vástago GC Ultrathan® resistente al desgaste es una junta compacta con ajuste por interferencia en el diámetro exterior. Debido a su precarga radial, el labio de sellado elimina de forma fiable la película líquida incluso en condiciones de baja presión o movimiento no presurizado de la varilla. La junta de vástago GC es una junta compacta, por lo que puede utilizarse como alternativa a las juntas de labios.
• Rendimiento de sellado mejorado en condiciones no presurizadas.
• Perfil de sellado robusto para soportar las condiciones operativas más exigentes.
• Resistencia extrema al desgaste.
• Instalación más sencilla.
• No sensible a los picos de presión.
• Alta resistencia a la extrusión.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Dimensiones conforme a la norma ISO 5597.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.
• Valores bajos de deformación permanente por compresión.
• Tamaños adicionales de productos mecanizados disponibles a corto plazo.
Rango de aplicación:
Principalmente para el sellado de émbolos y cilindros de conformidad con la norma ISO 6020/ll (cilindros compactos). También es adecuado para aplicaciones en sistemas hidráulicos móviles.
Parker Hannifin GmbH
Engineered Materials Group Europe
Arnold-Jäger-Strasse 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Alemania
Teléfono
+49 7142-351-0
Fax
+49 7142-351-293
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.