01708ECD - Rotary Position Sensor - RS | Parker NA

Rotary Position Sensor - RS | #01708ECD


LOADING IMAGES
01708ECD
Click to View CAD Model

Rotary Position Sensor - RS | #01708ECD

RS60 Non-contact Rotary Position Sensor


Especificaciones técnicas

  • Intervalo de salida eléctrica: 120°
  • Voltaje de suministro eléctrico: 5 VDC, 5 VDC Regulated
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Grado de protección de admisión: 66
  • Conexión eléctrica: DTM04
  • Material del alojamiento: Glass-filled Nylon
  • Opción de montaje: Hole Spacing 63.5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje: 5.3 mm
  • Tipo de eje de accionamiento: Thru Hole Driver
  • Tipo de retorno: None
  • Ángulo de recorrido máximo: 170 °
  • Industria: Agriculture, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Corriente de funcionamiento: 24 mA max.
  • Corriente de salida nominal: 1 mA (each output)
  • Número de salidas: 2 opposing
  • Salida de señal: 0.5 to 4.5 VDC
  • Error de salida máxima: 5 %
  • Histéresis: 3%, 3 %
  • Número de modelo: RS60
  • Tipo de sensor: Rotation
Safety Warning

Información del artículo

The RS60 is a dual output, non-contacting rotary position sensor that can be used to detect angular position in many mobile hydraulic applications. The sensor comes with inverted, redundant outputs which makes it very reliable and adds safety.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514