01709ECD - Rotary Position Sensor - RS | Parker NA

Rotary Position Sensor - RS | #01709ECD

Click to View CAD Model
01709ECD

Rotary Position Sensor - RS | #01709ECD

RS52 Non-contact Rotary Position Sensor


Especificaciones técnicas

  • Intervalo de salida eléctrica: 90°
  • Voltaje de suministro eléctrico: 5 VDC, 5 VDC Regulated
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Grado de protección de admisión: 66
  • Conexión eléctrica: DTM04
  • Material del alojamiento: Glass-filled Nylon
  • Opción de montaje: Hole Spacing 37 mm
  • Diámetro del orificio de montaje: 5.3 mm Slotted
  • Tipo de eje de accionamiento: Hour Glass Driver
  • Tipo de retorno: Spring CCW
  • Ángulo de recorrido máximo: 118 °
  • Industria: Agriculture, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Corriente de funcionamiento: 12 mA max.
  • Corriente de salida nominal: 1 mA (each output)
  • Número de salidas: 1
  • Salida de señal: 0.5 to 4.5 VDC
  • Error de salida máxima: 3 %
  • Histéresis: 1%, 1 %
  • Número de modelo: RS52
  • Tipo de sensor: Rotation
Safety Warning

Información del artículo

The RS52 is a single output, non-contacting rotary sensor that is very robust and suitable for mobile hydraulic applications. The Hall Effect technology used is very reliable and designed for electromagnetic immunity.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514